Tubos termocontráctiles DWP-125: protección mecánica ecológica, y sellado contra la humedad y los productos químicos.
Los tubos termocontráctiles DWP-125 con grosor de pared medio y recubrimiento adhesivo son una opción versátil y ecológica para muchas aplicaciones comerciales que requieren protección mecánica y sellado contra la humedad y los productos químicos.
Descripción general
Las aplicaciones típicas incluyen el sellado contra el medio ambiente y la protección contra formas irregulares, como empalmes y bifurcaciones, en industrias exigentes como la de los electrodomésticos y la comunicación por satélite. El tubo DWP-125 tiene una cubierta exterior de poliolefina de cadena cruzada por radiación, flexible y retardante a la flama. A diferencia de otros tubos típicos, el tubo DWP-125 no contiene bifenilos polibromados (PBB) ni óxidos de bifenilos polibromados (PBBO). En Europa, estos productos químicos están clasificados como sustancias peligrosas para el medio ambiente.
A medida que el DWP-125 se contrae, el recubrimiento adhesivo interior se derrite y fluye para sellar y encapsular los componentes o empalmes que contiene. Como el DWP-125 tiene un rango de contracción de tres a uno, solo se necesitan unos cuantos tamaños para cubrir una amplia gama de diámetros de sustrato, lo que mejora la eficiencia de los productos en existencia. DWP-125 está homologado por UL y certificado por CSA a 125 ºC, 600 V.
Características
- El rango de contracción de 3:1 hace posible aislar y sellar formas irregulares.
- Temperatura de funcionamiento continuo desde -40 ºC hasta +110 ºC.
- Temperatura mínima de contracción: +80 ºC.
- Temperatura mínima de contracción total: +125 ºC.
- Índice de flamabilidad UL 224/CSA.
Ventajas
- El grosor de pared medio proporciona una mayor protección mecánica y es flexible al instalarse.
- El adhesivo se pega a una amplia variedad de plásticos, caucho, metales, como el polietileno, el neopreno y el acero.
- Cumple con la directiva RoHS
Aplicaciones
- Sellado y protección de empalmes de cables, bifurcaciones y conexiones de conector a cable.
- Ideal para aplicaciones en las que se requiere un tubo con recubrimiento adhesivo con homologación UL o CSA.