Tubo termorretráctil ES1000: transparente, semirrígido y con recubrimiento adhesivo
El tubo termorretráctil transparente ES1000 con recubrimiento adhesivo está diseñado específicamente para el sellado contra el medio ambiente y el aislamiento eléctrico de empalmes, conexiones y componentes en los que se requiere una inspección visual.
Descripción general
El tubo ES1000 tiene una cubierta exterior de poliolefina semirígida y cadena cruzada por radiación. La cubierta es mecánicamente resistente, lo que proporciona alivio a la tensión y la abrasión de los empalmes y los componentes mecánicamente sensibles. La capa interior del tubo es un adhesivo exclusivo que se derrite, especialmente formulado para sellar la mayoría de los tipos de aislamiento de cables comerciales y para funcionar en un amplio rango de temperaturas.
El adhesivo forma una barrera eficaz contra los fluidos y la humedad, lo que ayuda a proteger el arnés eléctrico de los efectos de la corrosión y la absorción de agua. Como el tubo ES1000 tiene un alto rango de contracción, solo se necesitan unos cuantos tamaños para cubrir una amplia gama de diámetros de empalmes y componentes.
Características
- Rango de contracción de 4:1.
- Temperatura de funcionamiento de -40 ºC a +130 ºC.
- Temperatura mínima de contracción: +125 ºC.
- Temperatura mínima de contracción total: +110 ºC.
- Retardante a la flama
Ventajas
- Producto transparente para inspección visual del empalme.
- Adhesivo que se derrite y cuenta con excelentes propiedades de sellado.
- Excelente protección mecánica contra la abrasión y los daños por tensión.
- De conformidad con la norma UL224 VW-1.
Aplicaciones
- Está diseñado específicamente para sellar contra el medio ambiente y el aislar empalmes, conexiones y componentes en los que se requiere una inspección visual.