Tubo termorretráctil QS1500: tubo de poliolefina con cubierta retardante a la llama y revestimiento adhesivo
El tubo de pared doble QS1500 se compone de un tubo flexible de poliolefina de cadena cruzada, retardante a la llama y revestido con un adhesivo que proporciona tiempos de instalación más rápidos en comparación con otros tubos de pared doble, y es ideal para el mercado de los arneses automotrices y otros entornos difíciles.
Descripción general
El revestimiento adhesivo QS1500 ofrece un método económico y muy eficaz para sellar y proteger empalmes de forma permanente, se adhiere a una amplia variedad de plásticos, cauchos y metales, como PVC, polietileno, neopreno, plomo y acero. QS1500 tiene un rango de contracción de 4:1 y está disponible en una amplia gama de tamaños para satisfacer la mayoría de los requisitos de sellado de componentes, y es compatible con una amplia gama de equipos de aplicación.
Características
- Rango de contracción de 4:1.
- Temperatura de funcionamiento de 125 ºC.
- Temperatura mínima de contracción: 95 ºC.
- Temperatura mínima de contracción total: 121 ºC.
- Índice de flamabilidad de ASTM D2671.
- Cumple con la directiva RoHS.
Ventajas
- Fino revestimiento adhesivo que se adhiere al tubo exterior y a la superficie inferior, formando un sellado eficiente.
- Flexibilidad tanto del tubo como del adhesivo.
- Sellado contra la humedad resistente a la flexión del sustrato.
- Buena resistencia mecánica y al corte.
- Adhesivo que se adhiere a una amplia variedad de plásticos, cauchos y metales, incluidos el polietileno, el neopreno, el plomo y el acero.
Aplicaciones
- Sella y protege empalmes simples, uniones bimetálicas y componentes de fluidos, humedad y corrosión.
- Repara el aislamiento dañado de los cables, especialmente cuando se requiere flexibilidad.
- Proporciona aislamiento eléctrico y sellado contra la humedad en un solo paso.