Descripción general
El SCL es un tubo de pared doble. La pared exterior es una poliolefina semirrígida que pasó por un proceso de cadena cruzada, mientras que la interior es un adhesivo que se derrite y fluye con la aplicación de calor. El calentamiento del SCL contrae la cubierta exterior y derrite la pared interior encapsulante para que fluya y rellene las irregularidades en la superficie. Mientras aún está caliente, el tubo puede contraerse y obstruirse para formar una bifurcación. El recubrimiento del SCL es resistente a las salpicaduras y a la humedad e ideal para muchas aplicaciones. Aún después de haber estado expuesto de una manera breve a solventes o productos químicos comunes, el SCL funciona bien. El tubo instalado protege contra la abrasión, las vibraciones y la flexión. Con tan solo varios tamaños, el tubo SCL se puede adaptar una amplia gama de aplicaciones. El SCL está homologado por UL a 125 ºC, 600 V, y cumple los requisitos de AS23053/4, Clase 1.
Características
- Rangos de contracción 2.5:1 y 3:1.
- Temperatura de funcionamiento de -55 ºC a +110 ºC.
- Temperatura mínima de contracción: +125 ºC.
- Temperatura mínima de contracción total: +135 ºC.
- Retardante a la flama.
- Homologado por UL a 125 ºC, 600 V.
- Cumple con los requisitos de AS23053/4, Clase 1.
- Cumple con la directiva RoHS.
Ventajas
- Encapsulado antihumedad en un solo paso.
- Excelente alivio a la tensión y aislamiento de los puntos débiles.
- Protección contra la abrasión, las vibraciones y la flexión.
- Recubrimiento resistente a las salpicaduras y a la humedad; no está diseñado para utilizarse donde se requiere la inmersión en líquidos.
Aplicaciones
- Encapsulado de componentes, empalmes y terminales donde se requiera resistencia a salpicaduras y protección mecánica.