Tubo termorretráctil SCT: aislamiento, alivio a la tensión y sellado de empalmes de cables y componentes automotrices.
El SCT es un tubo de pared doble diseñado para aislar y sellar empalmes de cables y componentes automotrices hechos por soldadura ultrasónica, de inmersión o blanda. Al ser semirrígido, también cuenta con cierto grado de alivio a la tensión.
Descripción general
El SCT tiene una resistente pared exterior de poliolefina semirrígida, retardante a la flama y que pasó por un proceso de cadena cruzada. La pared interior es un exclusivo adhesivo especialmente formulado para funcionar a un amplio rango de temperaturas. El adhesivo forma una excelente barrera contra la humedad y los líquidos del vehículo y proporciona una protección excepcional contra la corrosión.
Como el SCT tiene un alto rango de contracción de 4:1., solo se necesitan unos cuantos tamaños para cubrir una amplia gama de diámetros de empalmes y componentes.
Características
- El rango de contracción de 4:1 hace posible que unos pocos tamaños cubran una amplia gama de diámetros de empalmes y de componentes.
- Temperatura de funcionamiento de -40 ºC a +150 ºC.
- Temperatura mínima de contracción: +110 ºC.
- Temperatura mínima de contracción total: +135 ºC.
- Índice de flamabilidad de ASTM D2671.
- Cumple con la directiva RoHS.
Ventajas
- Excelente sellado contra el medio ambiente.
- Protección mecánica contra la flexión, la abrasión y los cortes.
- Perfil de sección transversal pequeño.
- Retardante a la flama y mecánicamente resistente, proporciona alivio a la tensión y la abrasión de empalmes de cables, terminales y otros componentes.
- El grueso recubrimiento adhesivo forma una barrera eficaz contra los líquidos y la humedad y funciona en un amplio rango de temperaturas.
Aplicaciones
- Especialmente diseñado para el aislamiento, el alivio a la tensión y el sellado de empalmes de cables y componentes que se encuentran bajo el cofre.
- Especialmente diseñado para funcionar en un amplio rango de temperaturas.