Tubo termocontráctil TAT-125: aislamiento eléctrico y sellado

El TAT-125 es un tubo termocontráctil de pared delgada, flexible y con recubrimiento adhesivo. Proporciona aislamiento eléctrico y sellado en un solo paso para una amplia variedad de aplicaciones.

Descripción general

El TAT-125 es ideal para aplicaciones en las que el sellado debe tolerar la flexión u otros tipos de desgaste físico. Dado que el tubo y el adhesivo son flexibles, el sellado es resistente a la flexión del sustrato.

 

El delgado recubrimiento adhesivo de TAT-125 se derrite y fluye con el calor de la aplicación para formar un sellado contra el medio ambiente. El adhesivo se pega a una amplia variedad de plásticos, caucho, metales, como el PVC, polietileno, el neopreno, el plomo y el acero.

Características

  • Rango de contracción de 2:1.
  • Temperatura de funcionamiento de -55 ºC a +110 ºC.
  • Temperatura mínima de contracción: +95 ºC.
  • Temperatura mínima de contracción total: +125 ºC.
  • Índice de flamabilidad de ASTM D2671.
  • Cumple con la directiva RoHS.

Ventajas

  • Delgado recubrimiento adhesivo que se pega al tubo exterior y a la superficie inferior y forma un sellado contra el medio ambiente.
  • El tubo y el adhesivo son flexibles.
  • Sello resistente a la flexión del sustrato.
  • Buena resistencia mecánica y a los cortes.
  • Adhesivo que se pega a una amplia variedad de plásticos, caucho, metales, como el polietileno, el neopreno, el plomo y el acero.

Aplicaciones

  • Sella y protege los empalmes en línea simples, las juntas bimetálicas y los componentes contra los fluidos, la humedad y la corrosión.
  • Repara el aislamiento dañado de los cables, especialmente cuando se requiere flexibilidad.
  • Aislamiento eléctrico y sellado en un solo paso.
Informe técnico sobre termocontracción

Descarga nuestro informe de tendencias para más información sobre la gama de tubos termocontráctiles de TE Connectivity.

Tecnología de los tubos termocontráctiles

La tecnología de tubos termocontráctiles es de alto rendimiento, segura y confiable en aplicaciones de alta tensión.