Diseñados para brindar flexibilidad y capacidades hidrófugas
Nuestros tubos termocontraíbles de alto rendimiento están diseñados para funcionar en los entornos hostiles según se requiere en la mayoría de los diseños de arneses resistentes. Durante más de 50 años, nuestros tubos para arnés de uso general marca Raychem se han diseñado para soportar la exposición a temperaturas superiores a 200 °C. El uso de los tubos para arnés Raychem permite un diseño simple y arneses personalizados rentables. Este producto está diseñado específicamente para plataformas aeroespaciales y militares.
Características del producto
Tubos para arnés
- Capacidad de contracción térmica
- Materiales de alta temperatura
- Excelente propiedad de aislamiento
- Pocos tamaños cubren una amplia gama de diámetros de alambre
- Habilitación del diseño de arneses para entornos hostiles.
- Proporciona aislamiento de cables dañados.
200C
Temperatura de funcionamiento de RW-200
2:1
Proporción de contracción de los tubos para arnés
23053
AMS-DTL 23053/1, /10, /13 y /16
Familias de productos
Tubos para arnés
Producto | Temperatura de funcionamiento oC | Descripción | |
Elastómetros | DR-25 | De -75 a 150 | Elastómetro resistente al diésel |
NT | De -55 a 90 | Elastómetro modificado flexible de uso general | |
NT-MIL | De -70 a 121 | Elastómetro modificado flexible y resistente | |
NTFR | De -70 a 121 | Neopreno resistente y muy flexible | |
RW-200 | De -40 a 200 | Fluroelastómero de alta temperatura | |
RW-200-E | De -55 a 200 | Fluroelastómero de alta temperatura | |
SFR | De -75 a 180 | Silicona muy flexible - Negro | |
SRFR | De -75 a 200 | Caucho de silicona muy flexible - Gris | |
Fluoropolímeros | RT555 | De -65 a 200 | Fluoropolímero de alto rendimiento |
RT-770 | De -55 a 125 | Tubos CBRN | |
RT-780 | De -55 a 175 | Tubos CBRN | |
RT-790 | De -55 a 200 | Tubos CBRN |
Consulte el catálogo anterior para obtener más detalles
Tubos DR-25
Familia de productos
Flexibles, para productos químicos y resistentes a la abrasión
Especialmente formulados para una óptima capacidad hidrófuga a alta temperatura y resistencia calorífica a largo plazo. Resistentes a combustibles de aviación y diésel, fluidos hidráulicos y aceites lubricantes.
Rango de temperatura de funcionamiento:
- De -75 °C a 150 °C
Especificaciones:
- AMS-DTL-23053/16
- VG95343 Parte 5 Tipo D
- VDE 0341/Parte 9005
- Norma Def. 59-97 Número 3 Tipo 6B
- BS 4G-198 Parte 3 10A
Espec. mil. núm. | Tamaño | Diámetro interior mín. Expandido como se suministra |
Diámetro interior máx. Recuperado después del calentamiento |
- | 1/8 | 3.2 (0.125) | 1.6 (0.062) |
- | 3/16 | 4.8 (0.187) | 2.4 (0.093) |
-001 | 1/4 | 6.4 (0.250) | 3.2 (0.125) |
-002 | 3/8 | 9.5 (0.375) | 4.8 (0.187) |
-003 | 1/2 | 12.7 (0.500) | 6.4 (0.250) |
-004 | 3/4 | 19.0 (0.748) | 9.5 (0.375) |
-005 | 1 | 25.4 (1.000) | 12.7 (0.500) |
-006 | 1 1/2 | 38.0 (1.500) | 19.1 (0.750) |
-007 | 2 | 51.0 (2.000) | 25.4 (1.000) |
-008 | 3 | 76.0 (3.000) | 38.0 (1.500) |
-009 | 4 | 101.6 (4.000) | 50.8 (2.000) |
Tubos RT555
Familia de productos
Tubos de fluoropolímero reticulados, resistentes a fluidos y a productos químicos con rango de temperatura extendido
Adecuados para aplicaciones comerciales en las que se requiere resistencia calorífica (sistemas eléctricos e hidráulicos cerca de motores de aviones o automóviles, o bien, en tanques de combustible), aplicaciones en entornos químicamente expuestos (equipos de procesos industriales en las industrias de pulpa y papel, acero y productos químicos), así como equipos para manipular muchos productos químicos o tintas de tipo cáustico o peligroso.
Rango de temperatura de funcionamiento:
- De -65 °C a 200 °C
Especificaciones:
- Clasificación UL
- Enumerados para 185 °C para 100 000 horas de uso continuo (archivo E85381)
- Enumerados para 200 °C para exposición intermitente acumulada de 40 000 horas
Tamaño | Diámetro interior mín. expandido como se suministra |
Diámetro interior máx. recuperado después del calentamiento |
1/8 | 3.18 (0.125) | 1.57 (0.062) |
3/16 | 4.75 (0.187) | 2.36 (0.093) |
1/4 | 6.35 (0.250) | 3.18 (0.125) |
3/8 | 9.53 (0.375) | 4.75 (0.187) |
1/2 | 12.70 (0.500) | 6.35 (0.250) |
5/8 | 15.88 (0.625) | 7.95 (0.313) |
3/4 | 19.05 (0.750) | 9.53 (0.375) |
1 | 25.40 (1.000) | 12.70 (0.500) |
1 1/4 | 31.75 (1.250) | 15.88 (0.625) |
1 1/2 | 38.10 (1.500) | 19.05 (0.750) |
2 | 50.80 (2.000) | 25.40 (1.000) |
Tubos RW-200 y RW-200-E
Familia de productos
Resistentes a los productos químicos y de alta temperatura
Los tubos termocontraíbles de primera calidad de la marca Raychem se fabrican a partir de materiales fluoroelastoméricos, modificados y reticulados diseñados para una amplia gama de aplicaciones.
Rango de temperatura de funcionamiento:
- RW-200 De -40 °C a 200 °C
- RW-200-E De -55 °C a 200 °C
Especificaciones:
- RW-200
- AMS-DTL-23053/13
- RW-200-E
- VG 95343 Parte 5 Tipo E
- Norma Def., 59-97 Número 3 Tipo 4A
- VDE 0341/Parte 9005
- BS 4G-198 Parte 3 12A
Espec. mil. núm. | Tamaño | Diámetro interior mín. expandido como se suministra |
Diámetro interior máx. recuperado después del calentamiento |
-012 | 1/8 | 3.2 (0.125) | 1.6 (0.062) |
-001 | 3/16 | 4.8 (0.187) | 2.4 (0.093) |
-002 | 1/4 | 6.4 (0.250) | 3.2 (0.125) |
-003 | 3/8 | 9.5 (0.375) | 4.8 (0.187) |
-004 | 1/2 | 12.7 (0.500) | 6.4 (0.250) |
-005 | 5/8 | 15.9 (0.625) | 7.9 (0.312) |
-006 | 3/4 | 19.1 (0.750) | 9.5 (0.375) |
-007 | 7/8 | 22.2 (0.875) | 11.1 (0.437) |
-008 | 1 | 25.4 (1.000) | 12.7 (0.500) |
-009 | 1 1/4 | 31.8 (1.250) | 15.9 (0.625) |
-010 | 1 1/2 | 38.1 (1.500) | 19.1 (0.750) |
-011 | 2 | 50.8 (2.000) | 25.4 (1.000) |
Aplicaciones selectas
Tubos para arnés
- Militar
- Aeroespacial
- Vehículos terrestres
- Alta mar
- Plataformas de lanzamiento
- Vehículos espaciales