Tubos de alto rendimiento para requisitos exigentes
Ofrecemos una amplia selección de tubos termorretráctiles para satisfacer los requisitos de diseño más exigentes.
Nuestros tubos de propósito especial están disponibles en una variedad de materiales, colores, rangos de contracción y tamaños. Nuestros tubos termorretráctiles cumplen con las normas internacionales y son una alternativa de alto rendimiento para aplicaciones de amplio alcance. Nuestros tubos se contraen al calentarse y se ajustan al tamaño y la forma del material subyacente, lo que hace que la instalación sea rápida y fácil.
Características
Rango de contracción, colores y más
- Rangos de contracción que van desde 4:1 hasta 2:1
- Varios niveles de resistencia a la flama, al calor, a los productos químicos y a los daños mecánicos.
- Elección de muchas opciones de color
- Tipos de baja toxicidad
- Reconocimiento de varias agencias de pruebas
Líneas de productos
Tubos termorretráctiles especiales
-
BSTS/BSTS-FR
Los tubos termorretráctiles BSTS están hechos de un polímero resistente que soporta la humedad, los hongos y la intemperie. También cuentan con excelentes propiedades eléctricas. Estos tubos son útiles en aplicaciones donde el aislamiento, la resistencia a la abrasión y el alivio de tensión son importantes. Cuando se utiliza con cinta selladora (S-1305 con retardador de llamas o S-1278 sin retardador de llamas), puede proporcionar un sistema hermético en aplicaciones no presurizadas.
-
CGAT
CGAT es un tubo termorretráctil flexible de poliolefina con revestimiento interior adhesivo y fusible diseñado para el mercado comercial. Es adecuado para la protección ambiental de componentes eléctricos y el sello de conductores. Las aplicaciones típicas son el sello ambiental para componentes eléctricos, bifurcaciones de cables y cubiertas de cables.
Opciones: tubos termorretráctiles especiales
Dimensionamiento, embalaje y materiales
Tamaños especiales | DI no estándar expandido o contraído Personalización de especificaciones y tolerancias |
Corte o empaque especial | Longitudes de carrete y longitudes de corte no estándar, etc. Personalización de tolerancias y longitudes de corte |
Materiales especiales | Compuestos de propósito especial Formulación personalizada para tubos de doble pared mediante diversas combinaciones de cubiertas y adhesivos |
Líneas de productos
Tubos termorretráctiles especiales
-
Tubos DR-25
Con un rango de contracción de 2:1, estos tubos flexibles tienen retardador de llamas y son resistentes a los productos químicos y a la abrasión. Utilizan tubos sistema 25 especialmente formulados para capacidades hidrófugas óptimas a alta temperatura y resistencia calorífica a largo plazo.
-
Tapas ES/PD
Además de permitir una instalación rápida y simple, estos tubos cuentan con una cubierta exterior mecánicamente resistente para lograr excelente alivio de tensión, protección contra la abrasión, vibración y flexión. Las tapas PD proporcionan una cubierta resistente a las salpicaduras y a la humedad (no están diseñadas para inmersión total en un fluido). Diseño pensado para brindar protección mecánica y ambiental de empalmes de compresión en arneses eléctricos; con rangos de contracción de 3:1 (tapas PD) y de 4:1 (tapas ES).
-
Tubos HFT5000
Los tubos HFT5000 están tejidos a partir de materiales de polietileno y poliéster y están libres de halógenos. Las hebras de tejido cerrado brindan una excelente resistencia a la abrasión, al tiempo que resisten la captura de agua, calor y humedad dentro de los tubos.
-
Sistemas de bloqueo de agua RayBlock 85 y RayBlock 105
Este sistema termorretráctil de bloqueo de agua está diseñado para proporcionar sello constante para los haces de cables y la parte posterior de los conectores. Al brindar un excelente alivio de tensión y reducción de ruido, sella ambientalmente haces de cables de hasta 20 hilos y soporta variaciones de temperatura a 105 °C (Rayblock 85) y a 120 °C (Rayblock 105). Este producto de bajo perfil es apenas más grande que el propio haz de cables.
-
Tubos RNF-150
Con un rango de contracción de 2:1, estos tubos de fluoropolímero flexible de alto rendimiento están diseñados para colocar una cubierta y agrupar cables a fin de formar arneses de servicio ligero, en especial cuando se necesita bajo perfil, resistencia a la abrasión y flexibilidad. Son altamente resistentes a las llamas y tienen excelentes propiedades físicas y eléctricas después de la exposición a muchos productos químicos y disolventes a 50 °C (no se recomienda el uso con cetonas).
-
Tubos RT-375
Con alta resistencia a las llamas, buena resistencia mecánica y resistencia al corte, estos tubos de fluoropolímero trasparentes y flexibles se utilizan para proteger los marcadores de alambre y cable sujetos a uso extremo, al tiempo que permiten la inspección completa de cada elemento cubierto. Brindan un rango de contracción de 2:1 y claridad excepcional; diseñados para resistencia química y rendimiento a altas temperaturas.
-
Tubos RW-175
Además de ser un producto para aislamiento resistente y semirrígido de pared muy delgada, estos tubos de fluoruro de polivinilideno de alta temperatura y resistencia química son adecuados para aplicaciones en las que se requiere rendimiento a altas temperaturas, excelente resistencia a la abrasión y resistencia al corte o propiedades químicas y solventes superiores. Ofrece un rango de contracción de 2:1.
-
Tubos SWFR de baja toxicidad
Estos tubos ZEROHAL con alta capacidad para retardar llamas y de baja temperatura de recuperación se recomiendan para usos en electrónica comercial, aplicaciones ferroviarias y de transporte masivo, el sector automotriz, ascensores y las industrias de la construcción. Con un rango de contracción de 2:1 y esencialmente libres de halógenos, utilizan X2 como tubos de poliolefina flexibles y de pared delgada y X4 como tubos de poliolefina muy flexibles y de pared muy delgada.
- Tubos XFFR de baja toxicidad
Nuestros tubos Raychem están hechos de poliolefinas, fluoropolímeros y elastómetros mejorados mediante reticulación por radiación y capacidad de contracción térmica. Cuando se calientan durante la instalación, nuestros tubos se contraen para adaptarse a prácticamente cualquier forma. Estos ofrecen aislamiento confiable, protección mecánica y alivio de tensión, así como atractivo estético. Puede elegir entre tubos que son altamente flexibles o semirrígidos, diseñados para funcionar en entornos de alta o baja temperatura. Incluyen productos libres halógenos y retardadores de llamas para cumplir con una gama de normas de la industria.
Equipo de termocontracción
Calentadores, hornos y pruebas de sello
-
Herramientas de aplicación de contracción modernas y eficientes
Nuestros equipos para tubos termorretráctiles sellan y protegen los empalmes eléctricos y proporcionan protección mecánica a los sistemas de gestión de fluidos en entornos hostiles. Ofrecemos características de control, rendimiento y temperaturas de calentamiento óptimas en una amplia gama de aplicaciones para lograr mayor eficiencia y calidad. Haga clic para ver toda nuestra cartera.
Aplicaciones
Aislamiento, protección e identificación
- Protección para empalme blindado
- Reducción de ruido para tuberías
- Protección mecánica para mangueras
- Aislamiento térmico de sustratos, tuberías, mangueras y cables
- Identificación y sello del terminal de batería
- Resistentes a la humedad, los hongos y la intemperie para aplicaciones al aire libre
- Aislamiento y alivio de tensión para alambres de calibre fino y cables de fibra óptica