Los tubos a 200 °C se flexionan y conservan la claridad
Los tubos termocontraíbles HT-200 son un producto de fluoropolímero muy flexible, altamente resistente a las llamas, de alta claridad, alta temperatura y resistente a los productos químicos. Proporciona aislamiento de pared muy delgada y alivio de presión de conectores con varios pines, juntas de soldadura y demás conexiones y terminaciones eléctricas delicadas. El producto es adecuado para aplicaciones en las que se requiere embalaje denso de los componentes o inspección visual de los componentes cubiertos, como sensores en el fondo del pozo. Es especialmente adecuado para aplicaciones en las que se requiere resistencia al solvente y química superior. El rendimiento a alta temperatura cumple o supera las normas militares e industriales. HT-200 cumple con los requisitos de desgasificación de la NASA, lo que lo hace adecuado para uso en aplicaciones espaciales, por ejemplo, en satélites.
Características del producto
- Proporción de contracción de 2:1 para todos los tamaños estándar
- Aislamiento resistente, muy flexible y de pared muy delgada
- Alta resistencia a las llamas que cumple con los requisitos de la norma DTL-23053 de la Sociedad americana para pruebas y materiales, Prueba C, así como de la norma D2671 de la Sociedad americana para pruebas y materiales, Procedimiento C.
- Rendimiento a alta temperatura que cumple o supera las normas militares e industriales
- Protección contra la mayoría de los disolventes industriales, combustibles y productos químicos
- Cumple con los requisitos de desgasificación de la NASA