Sellado y protección de alta tensión con los tubos termocontráctiles VOLINSU
La línea de tubos VOLINSU de TE Connectivity provee aislamiento eléctrico, protección mecánica y contra la tensión, y sellado contra el medio ambiente. Nuestros tubos termocontráctiles EV, disponibles de una sola pared o de pared doble, están diseñados para utilizarse en numerosas aplicaciones en el transporte industrial y comercial, como el aislamiento de terminaciones de cables, el agrupamiento y revestimiento de cables, y el sellado y protección de baterías. Es una alternativa resistente al encintado, el moldeado o a la encapsulación. Cuando las mantas térmicas se calientan, se adaptan al tamaño y la forma del sustrato situado debajo, lo que resulta en una instalación rápida y sencilla, y su alto índice de expansión hace posible reparar la mayoría de las cubiertas de cables sin tener que quitar los conectores.
Descripción general
El Internet de las cosas y el de los vehículos hacen que los vehículos eléctricos estén cada vez más conectados, lo que los transforma en una interfaz perfecta entre nuestras vidas conectadas en el hogar y en el trabajo. La integración de pantallas y de monitores en casi cualquier superficie interior de un vehículo demuestra su creciente rol como centro de entretenimiento, comunicaciones y productividad. La industria automotriz ha colaborado con grandes empresas de tecnología para desarrollar los vehículos más avanzados, seguros y cómodos del mercado. Los automóviles se están convirtiendo en grandes dispositivos inteligentes con frenado de emergencia avanzado, tecnología cartográfica para la conducción autónoma y mayor eficiencia de combustible, y en carros como servicio de transporte. Uno de los factores principales que impulsan de la industria de los tubos termocontráctiles es la demanda y las ventas de vehículos eléctricos en todo el mundo. Los vehículos eléctricos (EV) necesitan cables de alta tensión para la transmisión de energía. Estos cables deben protegerse del calor, la humedad y las tensiones mecánicas.
Por qué elegir los tubos termocontráctiles de TE Connectivity: están diseñados para entornos duros y difíciles
- Versatilidad y durabilidad: los tubos termocontráctiles están diseñados para mejorar la capacidad de evitar la entrada de la humedad, los productos químicos agresivos y las interferencias mecánicas. También proporcionan protección mecánica y contra la tensión, aislamiento eléctrico y sellado contra el medio ambiente para aplicaciones como el sellado de conectores traseros, las bifurcaciones, las transiciones de conector a cable y son, en particular, útiles en los arneses de cables.
- Instalación rápida y rendimiento de tecnología de punta: los tubos termocontráctiles se instalan más rápido que otros productos, lo que resulta en un mejor rendimiento. Por ejemplo, en comparación con la cinta, se ha demostrado que los tubos termocontráctiles reducen el tiempo de instalación (de 180 a 45 segundos), mejoran el rendimiento (de menos del 90 % a más del 98 %) y funcionan a una temperatura más elevada (125 ºC en comparación con 105 ºC).
- Fácil instalación: Cuando se calientan, los tubos termocontráctiles se adaptan al tamaño y la forma del sustrato, lo que resulta en una instalación rápida y sencilla. Su elevado índice de expansión de hasta 8:1 también hace posible que los usuarios y los técnicos reparen la mayoría de las cubiertas de cables dañadas sin necesidad de retirar otros componentes, como los conectores.
- Seguridad: los tubos termocontráctiles están diseñados para maximizar la seguridad, como, por ejemplo, tubos gruesos para garantizar una protección adicional, varios colores para facilitar la identificación y diversos niveles de retardación al fuego para cumplir las normas de inflamabilidad UL VW-1.
- Tecnología de reticulación resistente y confiable: la tecnología de reticulación modifica la estructura molecular de un polímero, lo que hace posible que el tubo tolere altas temperaturas sin fundirse, un factor crítico en los duros entornos del transporte industrial y comercial. Los tubos termocontráctiles proveen un sellado completo y con su gran resistencia mecánica toleran más los impactos y las abrasiones.
- De una sola pared o de pared doble: la protección de aislamiento contra la tensión y contra daños mecánicos y abrasión que proveen los tubos termocontráctiles de una sola pared es superior a la del encintado y del moldeado en sitio. Los tubos de pared doble deben considerarse la mejor opción al compararlos con el encintado, el moldeado y la encapsulación en cualquier circunstancia en la que se requiera protección contra la corrosión y sellado.