![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/heat-shrinkable-tubing-specialty.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Evite la abrasión con los tubos termocontraíbles de tela HFT5000
Facilite una excelente resistencia a la abrasión con los tubos termocontraíbles de tela HFT5000. Estos tubos Raychem se tejen a partir de materiales de polietileno y poliéster y están libres de halógenos. Las hebras de tejido cerrado brindan una excelente resistencia a la abrasión, al tiempo que resisten la captura de agua, calor y humedad dentro de los tubos. La naturaleza altamente flexible de los tubos HFT5000 facilita la instalación en sustratos irregulares, como mangueras dobladas y haces de arneses de cableado. Se contrae en una proporción de 2:1 a una temperatura de contracción relativamente baja para proteger los sustratos sensibles al calor.
Características del producto
- Termocontraíbles para apresar los sustratos con fuerza sin fijación adicional
- La proporción de contracción 2:1 facilita la instalación en transiciones de diámetro de sustrato
- Estructura tejida altamente flexible que permite una instalación fácil y compatible en sustratos irregulares
- Baja temperatura de contracción para facilitar la instalación segura en sustratos sensibles al calor
- Ofrece resistencia a la abrasión en un amplio rango de temperaturas
- La amplia gama de tamaños se adapta a varias aplicaciones diferentes
- Resistente a entornos hostiles
- Corte fácil con equipo estándar de corte industrial
- El material no halogenado permite el uso en áreas cerradas
2:1
Proporción de contracción
80°C
Temperatura mínima de recuperación
Zero
Halógenos añadidos
Aplicaciones selectas
Aplicaciones adicionales
Comercial
Organizaciones de mantenimiento y reparación (MRO)