Proporcione un sello constante con los juegos de sello termocontraíble RayBlock
Los juegos de sello termocontraíble RayBlock están hechos para sellar haces de cables, la parte posterior de conectores o arandelas. Los juegos termocontraíbles forman un adhesivo sólido que se moldea alrededor de cada cable en un haz, lo que resulta en un sello resistente a la humedad. Los juegos termocontraíbles tienen una proporción de contracción de 4:1, flexibilidad semirrígida y temperatura de funcionamiento continuo desde -40 °C hasta +85 °C o +105 °C. Los juegos termocontraíbles están disponibles en una amplia gama de tamaños para adaptarse a varios tamaños de haz de cables.
Los juegos de sello termocontraíble RayBlock de TE Connectivity (TE) están diseñados para proporcionar sello constante para haces de cables y la parte posterior de conectores o arandelas. Los cables del haz se colocan dentro de los canales de un perfil adhesivo de fusión en caliente especialmente formulado y luego se cubren con tubos termocontraíbles de doble pared con una pared exterior reticulada por radiación retardadora de llamas y una pared interior adhesiva de fusión en caliente. Cuando los tubos se calientan, el adhesivo de fusión en caliente se derrite y el tubo se contrae, lo que obliga al adhesivo fundido a llenar todos los vacíos dentro del haz de cables y los tubos. El resultado es un tapón sólido de adhesivo moldeado alrededor de cada cable del haz, lo cual forma un sello resistente a la humedad.
Características principales
- Temperatura de funcionamiento continuo desde -40 °C hasta +85 °C o +105 °C (según el modelo)
- Temperatura mínima de contracción: 80 °C
- Temperatura mínima de recuperación total: 110 °C
- Con retardador de llamas (solo los tubos)
- Proporción de contracción 4:1
- Resistente a los fluidos
- Excelente aislamiento eléctrico
- Amplia gama de tamaños compatible con varios tamaños de haces de cables
Mercados y aplicaciones objetivo
- Automotriz
- Sistemas de tren motriz
- Sistemas de seguridad y protección
- Sistemas de carrocería y chasis
- Gabinetes eléctricos
- Entornos hostiles