![](/content/dam/te-com/images/industrial-rail/global/product-hero-rendition/in-rail-hl.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Etiquetas imprimibles con mayor gama de formatos de impresión
Las etiquetas de amarre para cables se utilizan para identificar haces y cables grandes, ya sea antes o después de la terminación. Nuestros marcadores de etiquetas imprimibles son etiquetas planas y no adhesivas que se pueden usar en entornos particularmente agresivos. Aplicadas con bridas para cables, estas etiquetas se suelen utilizar en el sector del transporte público, el ejército y la aeronáutica. Las etiquetas de marcadores para cables vienen organizadas en un soporte de papel plegado en abanico o enrollado que permite una mayor gama de formatos de impresión.
Las etiquetas de marcadores de amarre para cables se utilizan para identificar haces y cables grandes, ya sea antes o después de la terminación. Aplicadas con bridas para cables, estas etiquetas se suelen utilizar en el sector del transporte público, el ejército y la aeronáutica. Se presentan como marcadores organizados en un soporte de papel plegado en abanico o enrollado que permite una mayor gama de formatos de impresión.
Etiquetas imprimibles
-
Grado militar HL
Las etiquetas de marcadores de amarre para cables retardadoras de llamas de la serie HL se fabrican utilizando un polímero retardador de llamas reticulado por radiación especialmente desarrollado. Tiene una alta resistencia a las llamas y una excelente resistencia a la combustión. También es resistente a los principales fluidos de grado industrial y militar (según la especificación RW-2513). Los marcadores de amarre para cables HL están disponibles en varias combinaciones de altura y ancho, y en opciones de color no estándar.
-
Etiquetas de marcadores de amarre sin halógenos HLX
Los marcadores para cables HLX están hechos con láminas de polielefina reticulada por radiación, resistente a UV, libre de halógenos, de baja emisión de humo y de baja toxicidad, formados en marcadores para cables organizados y perforados en un soporte de papel. Se fabrican con un polímero reticulado por radiación especialmente desarrollado. Están formulados para dar propiedades de bajo riesgo de incendio, que permiten que este producto se use en lugares donde el fuego puede representar un riesgo para la vida humana y la propiedad.
-
Etiquetas de marcadores de amarre sin halógenos continuas HLX-NEL
Los marcadores para cables HLX-NEL se fabrican con el mismo material estabilizado contra los rayos UV y de bajo riesgo de incendio que los HLX, con la diferencia de que se ensamblan en un formato de borde estrecho (NEL).
-
Etiquetas de marcadores de amarre resistentes a las temperaturas altas HTCM-SCE-TP
Los marcadores para cables HTCM-SCE-TP están diseñados para ofrecer flexibilidad cuando se trata de identificación de alambres y cables, particularmente en entornos agresivos, como aplicaciones del sector de las aeronaves, el ejército, los satélites y los semiconductores.
-
Etiquetas de marcadores de grado militar en formato escalonado CM-SCE-TP
Los marcadores para cables CM-SCE-TP se fabrican con un polímero reticulado por radiación especialmente desarrollado. Estos marcadores para cables de grado militar son resistentes a muchos fluidos, lubricantes y solventes que se utilizan en diversas industrias.