Gran producción de impresiones con T3212 y T3224
Las impresoras térmicas industriales T3212 y T3224 de TE pueden trabajar sin descanso en entornos industriales y producir impresiones de alta definición (300 o 600 ppp) en varios tipos de productos de TE.
T3212 y T3224 son impresoras industriales resistentes de transferencia térmica de 300 o 600 ppp controladas por computadora. Están especialmente diseñadas para imprimir en una amplia gama de etiquetas, marcadores de cable y cubiertas de marcadores de identificación de TE Connectivity (TE). Tienen una interfaz con una pantalla táctil a todo color que utiliza ajustes de configuración intuitivos con iconos. Cuenta con varios tutoriales precargados que responden las preguntas más frecuentes, sin tener que conectar la unidad a Internet. Sin embargo, si requiere una conexión a Internet para su aplicación, puede hacerlo de forma inalámbrica a través de una red Wi-Fi local o por cable: las impresoras están equipadas con puertos USB, Ethernet y serie. Las etiquetas o cintas también se pueden cargar de manera rápida y fácil. Los cabezales de impresión "inteligentes" tienen memoria incorporada para facilitar el programa de mantenimiento. Esto incluye el seguimiento de las impresiones y de la temperatura de impresión.
Aplicaciones
- Entorno de oficina
- Entorno industrial
Ventajas
- Una impresora de gran producción para los productos de identificación de TE con 300 o 600 ppp para lograr una impresión ultra nítida.
- La carga lateral del producto (no solo las etiquetas) da como resultado un tiempo de configuración más rápido y fácil.
- Ajustes de configuración de la impresora intuitivos y con iconos y videos de ayuda incorporados.
- Múltiples opciones de conectividad (cable y Wi-Fi).
Software
Impresora de transferencia térmica
Para ver las cintas aprobadas por TE y los productos compatibles, consulte la página Cintas de transferencia térmica y lea la Matriz de cinta para productos de la impresora.
Accesorios para impresoras
Para accesorios de impresora, consulte la página Accesorios para impresoras
Manual del operador para las impresoras T3212 (300 ppp) y T3224 (600 ppp)