![](/content/dam/te-com/images/hybrid-and-electric-mobility-solutions/global/product-hero-rendition/hems-high-voltage-contactor-evc-135.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Contactor EVC 135
Conmutación rápida. Los contactores compactos de TE proporcionan conmutación rápida y fiable y conexiones personalizadas para vehículos híbridos y eléctricos.
Contactores compactos y personalizables. El contacto principal EVC 135 de TE proporciona una conmutación rápida y confiable de la batería de alto voltaje al sistema del vehículo híbrido y eléctrico. Los contactores compactos ofrecen capacidades de transporte de 450 V de DC y 135 amperios de corriente continua. Los contactores están diseñados con 8 kV de aislamiento entre los contactos abiertos para aumentar la resistencia de la batería. Los contactores también proporcionan capacidades de conmutación de corriente en entornos hostiles sin oxidación o contaminación de contactos durante largos períodos sin funcionamiento. La orientación de montaje configurable y las conexiones personalizadas permiten a los clientes satisfacer sus necesidades de embalaje. El contactor tiene una vida mecánica de 1 millón de ciclos y no es sensible a la posición, por lo que se puede montar en casi cualquier orientación.
Aplicaciones
- Relevador de potencia principal para vehículos eléctricos e híbridos
- Relevadores de accesorio para sistema de alta tensión
- Precarga de alta velocidad
Oferta de productos
Contactor principal EVC 135
Código del producto | Voltaje de la bobina | Resistencia de la bobina | Terminación de la bobina | Montaje | Números de pieza Continente americano Asia |
---|---|---|---|---|---|
EVC135-4BNGA | 12 V de CC (se requiere economización) |
15.3 Ω | Alambre pelado de 6 pulgadas (150 mm) |
Inferior | 2203194-1 2219560-2 |
EVC135-5ANGA | 12 V de CC (Economización opcional) |
26 Ω | Alambre pelado de 15 pulgadas (380 mm) |
Inferior | 2138622-1 2219560-7 |
EVC135-7BNGA | 12 V de CC (Economización opcional) |
96 Ω | Alambre pelado de 6 pulgadas (150 mm) |
Inferior | 2138602-1 2219560-4 |
EVC135-4ANHA | 12 V de CC (se requiere economización) |
15.3 Ω | Alambre pelado de 15 pulgadas (380 mm) |
Lateral | 2272229-1
|
EVC135-4BNHA | 12 V de CC (se requiere economización) |
15.3 Ω | Alambre pelado de 6 pulgadas (150 mm) |
Lateral | 2138168-1
|
EVC135-5BNGA | 12 V de CC (Economización opcional) |
26 Ω | Alambre pelado de 6 pulgadas (150 mm) |
Inferior | 2098371-1 2219560-3 |
EVC135-6BNGA | 12 V de CC (se requiere economización) |
3.8 Ω | Alambre pelado de 6 pulgadas (150 mm) |
Inferior | 2138084-1 2219560-1 |
Aspectos eléctricos
- Disposición del contactor: contactos principales SPST–NO-DM (1 forma X)
- Clasificación de voltaje: 450 V de CC
- Clasificación de corriente continua: 135 A
- Calificación de corriente a corto plazo (3 min): 200 A
- Voltaje de funcionamiento de la bobina: 12 V y 24 V
- Resistencia de la bobina (+20 °C): 26 Ω, 15.3 Ω, 3.8 Ω disponible para diferentes voltajes de arranque
Características mecánicas
- La carcasa compacta de resina sellada con epoxi ocupa alrededor de 65.5 cm3 de volumen
- Placa de montaje resistente con opción de montaje lateral o inferior para tornillos M4
- Cámara de contacto llena de gas inerte
- Conector volante para conexiones de bobina
- Terminales de carga roscados para pernos M5
- Vida mecánica: 1 millón de ciclos