Contactores de CC: de alto voltaje, ligeros y sellados a prueba de factores ambientales​

Diseñados para aplicaciones aeroespaciales y de defensa, nuestros contactores de CC están clasificados para cierre, apertura y conducción de 500 amperios, con clasificaciones de sobrecarga de hasta 2000 amperios. Ofrecemos contactores de CC con economizadores electrónicos o mecánicos, o podemos proporcionar contactores básicos a los que puede aplicar sus propios circuitos de economizador.

Contactores de CC HARTMAN

Para las condiciones ambientales más severas, los contactores de CC HARTMAN son livianos y con un sellado (junta) a prueba de factores ambientales, con recintos herméticamente sellados disponibles para las condiciones ambientales más severas o altitudes superiores a 50 000 pies. Hay disponibles múltiples configuraciones de contactos principales y configuraciones de contactos auxiliares. Los contactores de CA y CC están diseñados para cumplir con los requisitos correspondientes a la especificación MIL-PRF-6106 y otras especificaciones particulares del cliente.  

Contactores de CC Hartman
Contactores de CC Hartman

Producto destacado

Contactores de CC Serie K HARTMAN

Estos Contactores de CC HARTMAN operan a 28 voltios y se encuentran entre los contactores de CC de 200-1000 amperios más pequeños y ligeros disponibles en la industria aeroespacial. Estas unidades altamente flexibles montadas en la barra colectora o en el chasis están diseñadas para aplicaciones de servicio continuo o de arranque en los sistemas de distribución de energía de CC de aeronaves militares y comerciales, y vehículos terrestres. 

 

Descripción Disposición de contacto Sellado Clasificación de amperios
K200 SPST NO. Doble apertura Junta hasta 200 amperios
K400 SPST NO. Doble apertura Junta hasta 400 amperios
K500 SPST NO. Doble apertura Junta hasta 500 amperios
K-1000 SPST NO. Doble apertura Junta hasta 1000 amperios

Contactores de CC KILOVAC

Los contactores de CC KILOVAC de TE Connectivity ofrecen el rendimiento de conmutación exigido por las aplicaciones aeroespaciales y de defensa. Estos contactores de CC son ligeros y cuentan con clasificaciones de corriente continua de hasta 500 amperios a 900 voltios de CC en paquetes muy compactos.    

contactores-cc
Somos conscientes de que su aplicación crítica podría requerir un contactor altamente especializado, y estamos preparados para ayudarlo. Nuestro equipo técnico de ventas e ingenieros trabajarán con usted para proporcionarle una unidad que cumpla con sus requisitos precisos.

KILOVAC Contactores de CC de alto voltaje

Descripción general de las especificaciones del producto

Serie de productos   MAP101 MAP100 CAP202 CAP200/MAP200 MAP201 CAP200B
Dato de contacto principal              
Corriente continua A 100 100 300 500 350 500
Rango de voltaje de contacto V de CC 12-900 12-900 12-900 12-900 12-900 12-900
Vida eléctrica a corriente nominal, 270 V de CC, carga resistiva Ciclos 25,000 15,000 10,000 1,000 5,000 2,000
Sobrecarga (cierre/apertura) a 350 V de CC A 2,000/2,000 500/1,500 650/2,000 650/2,000 2,000/2,000 650/1,500
Ruptura (solo apertura) a 350 V de CC A 2,000 1,500 2,000 2,000 2,000 1,500
Disposición de contacto   SPST SPST DPST SPST SPST SPST
Forma de contacto   Sujetador X (NO) o sujetador X (NO) X (NO) o sujetador X (NO) o sujetador Y (NC)
Resistencia de contacto a corriente nominal miliohmios 0.75 0.5 0.2 0.2 0.3 0.2
Datos de contacto auxiliares              
Forma de contacto/Cantidad de juegos (máx.)   Forma A/1 Forma A/1 Forma C/4 Forma A/2 Forma A/2 Forma A/1
Clasificación de corriente a 30 V de CC (Ag/Au), máx. A 2.0/0.1 2.0/0.1 2.0/0.1 2.0/0.1 2.0/0.1 2.0/0.1
Nivel mínimo de señal V de CC/mAdc

Ag 6 V/15 mA    

Au 5 V/5 mA

Ag 6 V/15 mA

Au 5 V/5 mA

Ag 6 V/15 mA 

Au 5 V/5 mA

Ag 6 V/15 mA

Au 5 V/5 mA

Ag 6 V/15 mA    

Au 5 V/5 mA

Ag 6 V/15 mA   

Au 5 V/5 mA

Voltaje de resistencia dieléctrica              
Contactos de la bobina con todos los demás puntos Vrms 1,500 1,500 2,200 2,200 2,200 2,200
Resistencia de aislamiento              
Inicialmente a 500 V de CC megaohmios 100 100 100 100 100 100
Al final de la vida útil a 500 V de CC megaohmios 50 50 50 50 50 50
Datos ambientales              
Rango de temperatura de funcionamiento °C -55 a +85 -55 a +85 -55 a +85 -55 a +85 -55 a +85 -55 a +85
Rango de temperatura de almacenamiento °C -65 a +125 -65 a +125 -65 a +125 -65 a +125 -65 a +125 -65 a +125
Golpes, 11 ms, 1/2 seno G 20 20 30 20 20 20
Vibración, seno (55-2000 Hz) G 20 20 20 20 20 20
Supresión transitoria de la bobina   No X, sí/sujetador, No
Datos mecánicos              
Tiempo de funcionamiento a 25 °C (incluido el rebote), máx./típico. ms 40/20 40/20 40/20 40/20 40/20 40/20
Tiempo de liberación, máx. ms 15 15 15 15 15 15
Tiempo de rebote, máx. ms 5 5 5 5 5 5
Vida mecánica, Mín. Ciclos 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Peso (nominal) lb (kg) 0.79 (.35) 0.79 (.35) 1.3 (.59) .95 (.43) .95 (.43) .95 (.43)
Voltaje de la bobina (nominal) V de CC 28 28 28 28 28 28