Los contactores de alta potencia son una clase especial de relés eléctricos que se necesitan para conmutar a corrientes y voltajes mucho más altos. Los sistemas de energía no solo deben adaptarse a los requisitos del vuelo de rutina, sino que también deben ofrecer energía de respaldo y energía de emergencia. Estos dispositivos controlados de manera eléctrica utilizan un circuito de accionamiento de bobina de baja potencia para cambiar a un circuito de mayor potencia. El contactor se encuentra cerca de la carga controlada, lo que permite un ahorro de peso debido a los tamaños de cableado más pequeños que se utilizan para el control de la bobina de encendido y apagado de la carga remota. Nuestros contactores Mil-Aero (uso militar y aeroespacial) controlan circuitos de alta potencia y ofrecen un funcionamiento eficiente e inteligente para brindar protección contra la sobrecorriente y las fallas. Una de las mayores tendencias actuales para los contactores aeroespaciales y militares es la construcción de más inteligencia electrónica para protegerse contra eventos anormales y detectar fallas en el sistema. Nuestros contactores ligeros Mil-Aero ofrecen clasificaciones de corriente continua de hasta 2000 A y voltajes de hasta 1800 VCC en paquetes compactos y sellados. Los contactores se utilizan para controlar diferentes fuentes de energía en grandes aviones militares comerciales, que incluyen generadores accionados por motores, unidades de energía auxiliares, baterías, energía externa y turbinas de aire de impacto. Nuestros contactores proporcionan el rendimiento de conmutación que requieren las aplicaciones aeroespaciales y de defensa.
En TE, ofrecemos amplias capacidades en el diseño y la fabricación de relés, contactores, solenoides y unidades de distribución de energía que se usan en aplicaciones exigentes y de alto rendimiento. Ya sea que necesite productos comerciales listos para usar, componentes que deban cumplir con estrictas especificaciones militares o productos altamente especializados y diseñados a medida, podemos cumplir sus requisitos.
Preguntas frecuentes
Contactores y relés de alto rendimiento
P: ¿Cuáles son las diferencias entre las marcas CII, Hartman y Kilovac de TE?
R: Nuestra línea de productos CII tiene relés de CC y CA, que van desde el nivel de señal hasta los relés herméticamente sellados de 50 A, también conocidos como productos de "gama media". En esta categoría se incluyen relés de estilo TO-5, relés con cubo de cristal, relés de retardo de tiempo y productos calificados para uso militar. Nuestra cartera Hartman ofrece contactores de CC y CA que van desde 25 A hasta 1000 A. En esta categoría se incluyen los dispositivos de sellado ambiental de 1PST a 3PDT. Nuestra marca Kilovac tiene relés y contactores herméticamente sellados de CC de alto voltaje. En esta categoría se incluyen dispositivos de 270 VCC a 70 kV CC desde unos pocos amperios hasta 1000 A.
P: ¿Cómo se comparan los relés industriales de TE con los relés de alto rendimiento?
R: Por lo general, los productos industriales (Potter & Brumfield , Axicom y Schrack) tienen una calificación UL o CSA. Por lo general, los productos de alto rendimiento (CII , HARTMAN y Kilovac) se examinan según un procedimiento militar o de prueba de línea de base personalizado, o se califican para M6106, M83726 o M83536. Los productos industriales suelen tener un revestimiento de plástico y no están sellados. Los productos de alto rendimiento suelen tener un sello hermético o ambiental con una carcasa de metal. Los relés industriales se utilizan generalmente en electrodomésticos, automóviles, computadoras y productos de consumo. Los dispositivos de alto rendimiento suelen utilizarse en entornos médicos, aeroespaciales, militares y de alta fiabilidad.
LEER MÁS PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE RELÉS Y CONTACTORES DE ALTO RENDIMIENTO