Diferentes a los relevadores normales

Los relevadores con contactos forzados se utilizan en circuitos de seguridad en combinación con cortinas fotoeléctricas, interruptores de enclavamiento e interruptores de parada de emergencia para controlar las salidas. Se utilizan para ampliar las salidas de módulos de relevadores de seguridad y controladores de seguridad. Nuestros relevadores con contactos forzados están altamente diseñados para conmutar de forma confiable cargas bajas mediante el circuito de control. Desarrollamos una documentación exhaustiva de los relevadores para acelerar el proceso de desarrollo de controles de seguridad y notas de aplicación para señalar posibles fuentes de error.

El relevador con contactos forzados difiere de un relevador de control típico en su arquitectura.  El llamado actuador en un relevador con contactos forzados conecta firmemente los contactos de apertura y cierre. Un contacto normalmente cerrado no puede cerrarse simultáneamente con un contacto normalmente abierto debido a su conexión permanente. Por ejemplo, si un contacto normalmente cerrado está soldado a un contacto normalmente abierto, el contacto normalmente cerrado estará invariablemente abierto. Lo contrario también es exacto. En consecuencia, por ejemplo, si se incorpora el contacto normalmente cerrado a un circuito de supervisión y se analiza su cierre, se puede tener la certeza de que el contacto normalmente abierto se ha abierto.

  1. SR6 nueva generación

SR6nG es un sucesor totalmente compatible de la serie de relevadores con contactos forzados SR6A/B/C/V/D/M de TE. Con sus contactos con contactos forzados, el estado de un contacto se puede supervisar con una cobertura de diagnóstico del 99% (IEC 61508-2), lo que hace que el SR6nG sea ideal para diseñar circuitos de seguridad. La carga mínima de contacto de 5V / 1mA permite la monitorización directa a través de la entrada del controlador. Un sistema de bobina magnética monoestable más sensible reduce la generación de calor. La altura del relé de 15,7 mm encaja mejor en carcasas de carril DIN de 22,5 mm.

  1. Video de seguridad (inglés)

La seguridad es primordial en todos los rincones de nuestra vida cotidiana y la seguridad al operar maquinaria tiene un objetivo: proteger a las personas en caso de fallas. Aquí encontrarás más información sobre nuestros productos de relevadores con contactos forzados.

  1. Seguridad para la Industria 4.0 - Relevadores con contactos forzados (inglés)

En este video, Christian Netsch, director de productos de TE Connectivity, y Steffen Fasching, ingeniero de aplicaciones de campo de TE Connectivity, compartirán más información sobre las tendencias de aplicaciones y productos relacionados con los relevadores con contactos forzados.