KISSLING serie 26 (Bi)
Este relé biestable es ideal para aplicaciones de distribución de energía que requieren un bajo consumo de energía y cuenta con una resistencia extremadamente alta a golpes y vibraciones como resultado de un diseño cuidadoso y un circuito magnético optimizado. La tecnología de sellado utilizada en estos relés cumple o supera los estándares de protección IP67 e IP6K9K (limpieza a presión de vapor). Esta serie de relés es la opción ideal para diversas aplicaciones en condiciones adversas en vehículos militares y de aviación comerciales.
Relés biestables
Serie 26 (Bi)
Algunas ventajas importantes son la baja generación de calor en el área de contacto que se basa en la baja caída de voltaje de contacto, un diseño compacto, el material de contacto de aleación de plata y el uso de compuestos aislantes mecánicos y de alta estabilidad térmica. Tanto los terminales como la carcasa están protegidos contra la corrosión.
Estos relés están disponibles con una configuración de contacto NO y voltajes de bobina de 12 V y 24/28 V. Hay varios estilos de soporte disponibles para habilitar soluciones acordes a sus condiciones de instalación. También están disponibles dispositivos de supresión opcionales para eliminar la interferencia electromagnética en la bobina y contactos auxiliares opcionales.
La información detallada sobre los diversos tipos está disponible a pedido. Se pueden desarrollar relés personalizados de acuerdo con las especificaciones del cliente.
10G
30G
+85°C
Características del producto | Información técnica | Áreas de aplicación |
---|---|---|
|
|
|