Relevadores biestables: reduzca el consumo de energía durante períodos prolongados

Un relevador de enganche es un interruptor de dos posiciones que se acciona eléctricamente y mantiene cualquier posición de contacto de manera indefinida sin que se envíe energía a la bobina y es una opción perfecta para reducir el consumo de energía de un sistema. A diferencia de los relevadores sin enganche (monoestables), nuestros relevadores de enganche para automóviles (biestables) solo necesitan que se aplique un pulso corto de energía a la bobina para cambiar el estado de conmutación. No es necesario que la energía se aplique de manera constante para mantener el estado conmutado. Esto significa que el consumo de energía se reduce de manera significativa, en especial, en el caso de aplicaciones que deben permanecer encendidas durante un largo período.

Los relevadores de enganche ofrecen ventajas varias en comparación con las variantes monoestables (sin enganche). La disminución del requerimiento de potencia de la bobina en los relevadores de enganche se traduce en un menor aumento de temperatura. Esto significa que a la misma temperatura ambiente, un relevador de enganche puede conducir una corriente continua más alta que un relevador monoestable. Si un relevador de enganche y un relevador monoestable transportan corrientes continuas iguales, el relevador de enganche se puede utilizar a temperaturas ambiente más elevadas. Además, el consumo de energía del vehículo y las emisiones de CO2 se reducen de manera considerable. Los relevadores de enganche también se utilizan en aplicaciones que se activan cuando el motor está apagado. Estos relevadores pueden ayudarlo a proteger la batería desconectando el tomacorriente cuando el estado de carga se vuelve crítico. Los relevadores de enganche vienen con una y dos bobinas.