![](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/auto-relays-plug-in-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Tipos de relevadores enchufables: maxi, micro y mini
Nuestros relevadores enchufables son micro, mini y maxi ISO con versiones, módulos y enchufes de corriente alta y de enganche para sistemas de alimentación de 12 V, 24 V y 48 V. Diseñados para aplicaciones transversales a toda una línea de vehículos, estos relevadores enchufables están disponibles en disposiciones de contacto de cierre, de conmutación, de doble cierre y de cierre en puente, con opciones de tamaños personalizados y especiales, componentes en serie y en paralelo, y versiones a prueba de agua. Nuestros relevadores enchufables permiten un fácil intercambio dentro del sistema y se utilizan comúnmente en aplicaciones como limpiaparabrisas y bombas, administración de energía, encendido, ventiladores y calentadores dentro del mercado automotriz. Los relevadores automotrices enchufables son ampliamente utilizados en automóviles, camiones, autobuses y vehículos de servicio pesado, incluidos los vehículos agrícolas y los vehículos de construcción.
Nuestros relevadores enchufables se utilizan para el montaje de arneses, PCB y módulos de relevadores. Un módulo de relevador es una unidad que contiene relevadores electromecánicos y opcionalmente electrónicos para permitir una función específica, que no se puede lograr con un solo relevador. Las aplicaciones típicas son, por ejemplo, módulos de limpiaparabrisas, módulos de ventilador de refrigeración o módulos de arranque. A menudo, estos pequeños módulos de relevadores están diseñados para resolver un problema arquitectónico dentro de una línea de vehículos en funcionamiento con muy poco esfuerzo e impacto en los costos.
Nuestros soportes de relevador Gen2 están diseñados para cumplir con los requisitos automotrices de una serie de aplicaciones de conmutación y encendido que utilizan dispositivos enchufables como relevadores y luces intermitentes. Los productos cumplen con las especificaciones de numerosas aplicaciones de camiones, autobuses y vehículos todoterreno para ofrecer mayor comodidad, y también se pueden utilizar en los compartimentos del motor. Se pueden utilizar como componentes independientes o combinados con otros módulos de fusibles y relevadores de nuestra amplia cartera de productos para crear un sistema completo de distribución de energía cableado.