Relevadores de HV: sellados herméticamente para ambientes hostiles

Los relevadores de alto voltaje son dispositivos electromecánicos cuyo propósito es cambiar a señales de alto voltaje (>1 kV) y aplicaciones de alta frecuencia. Estos relevadores están fuertemente aislados y están hechos de materiales fuertes para aumentar la vida útil del contacto. Los relevadores de alto voltaje se utilizan en muchos dispositivos técnicos que requieren voltajes que van hasta 10 000 V y corrientes de hasta 30 A. A diferencia de los relevadores convencionales, las bobinas de relevador de alto voltaje se encuentran fuera del vacío y más lejos de los contactos.

Los relevadores de alto voltaje ofrecen una resistencia de contacto baja y estable durante el ciclo de vida de la pieza. Este tipo de relevador proporciona un rendimiento de relación tamaño-potencia muy bueno y ofrece clasificaciones de voltaje de hasta 70 kV de CC y clasificaciones de corriente de hasta 1000 amperios.Estos relevadores de sobrecarga están diseñados para interrumpir​ las cargas de CC mientras proporcionan una alta resistencia a los choques y vibraciones, y la capacidad de tolerar una amplia gama de temperaturas extremas. Si bien funcionan con los mismos principios que los relevadores electromecánicos, estos tienen características que admiten su uso en aplicaciones de alto voltaje. Los contactos suelen estar contenidos en un vacío rodeados con vidrio o cerámica. Esto evita que los contactos se arqueen. Los aspectos a considerar son las especificaciones de alto rendimiento del relevador, incluido el voltaje máximo y la resistencia dieléctrica. Los relevadores de alto voltaje se pueden montar de varias maneras, por ejemplo: soporte (o brida), riel DIN, montaje en panel, PCB y zócalo.