![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/HPG-hero-redition/high-frequency-relays-146675.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Relevadores sellados herméticamente de alto rendimiento para entornos difíciles
Nuestros relés de red de alta frecuencia, baja señal TO-5 y .100 proporcionan repetibilidad de la señal y capacidades de conmutación de RF hasta el rango de microondas de 6 GHz. La serie MW consiste en relés herméticamente sellados en subminiatura con opciones de terminales de montaje en superficie de orificio pasante y en forma de ala. Las características de rendimiento adicionales incluyen baja señal, pérdida de inserción estable y bajo VSWR. La bobina estándar o sensible (S0) se ofrece en un rango de voltajes de entrada de CC. La potencia nominal de la bobina es de 367-500 mW (dependiendo del modelo) para bobinas estándares y 169-250 mW para bobinas sensibles. Y 2 contactos de forma C (DPDT) clasificados de bajo nivel a 1 amperio, con una mayor vida mecánica de 10 millones de operaciones.
Descripción general del producto
Relés de alta frecuencia
Los modelos estándares CII (MW3, MW4 y MW6) funcionan en rangos de temperatura de -55 °C a + 85 °C y cuentan con una resistencia a la vibración de 10 G y a los golpes de 30 G. Los modelos de alto rendimiento (MW3HP, MW4HP y MW6HP) ofrecen clasificaciones de temperatura extendidas de -65 °C a + 125 °C, al tiempo que proporcionan clasificaciones ambientales de resistencia a la vibración de 30 G y a los golpes de 100 G (75 G para MW3). En nuestros modelos estándares, el aislamiento de la señal es de 18 dB a 6 GHz. (MW6/MW6HP), 18 dB a 4 GHz. (MW4/MW4HP), y 22 dB a 3 GHz. (MW3/MW3HP). Además, la pérdida de inserción es de 0.38 dB para MW6/MW6HP, 0.27 dB para MW4/MW4HP y 0.36 dB para MW3/MW3HP. VSWR es un valor bajo de 1.30: 1 a 6 GHz. para MW6/MW6HP, 1.36: 1 a 4 GHz. para MW4/MW4HP y 1.24: 1 a 3 GHz. para MW3/MW3HP. Las versiones comerciales de este producto están disponibles para aplicaciones que van desde comunicaciones inalámbricas hasta equipos de prueba electrónicos de alta velocidad de precisión y sistemas informáticos. Las versiones de alto rendimiento están disponibles para condiciones ambientales adversas.
Los relés CII proporcionan conmutación de frecuencia de microondas en un paquete en subminiatura herméticamente sellado. Estos relés ofrecen un excelente aislamiento de la señal, una pérdida de inserción estable y un VSWR bajo. Tanto los modelos estándares como los de alto rendimiento se ofrecen en tipos de 3 GHz., 4 GHz. y 6 GHz.
Datos del producto
Aislamiento de la señal | 18 dB a GHz. (MW6/MW6HP), 18 dB a 4 GHz. (MW4/MW4HP), y 22 dB a 3 GHz. (MWS/MW3HP). |
Pérdida de inserción | 0.38 dB para MW6/MW6HP, 0.27 dB para MW6/MW6HP, 0.27 dB para MW4/MW4HP y 0.36 dB para MW3/MW3HP. |
VSWR | Un valor bajo de 1.30: 1 a 6 GHz. para MW6/MW6HP, 1.36: 1 a 4 GHz. para MW4/MW4HP y 1.24: 1 a 3 GHz. para MW3/MW3HP. |
Descripción general del producto
Relevadores sellados
Nuestros relés de las series HFW, HMB y HMS de baja señal están sellados herméticamente, son compactos y están diseñados para aplicaciones robustas como satélites eVTOL, LEO, MEO y GEO, vehículos de lanzamiento y transporte terrestre de uso militar. Este tipo de relé se utiliza generalmente para conmutar las corrientes de carga de manera efectiva desde un nivel bajo hasta 2 amperios. Además, la arquitectura del relé permite una resistencia de contacto estable durante y después de la vida eléctrica para cargas de contacto nominales como resistivas, inductivas, de lámpara y de bajo nivel. Los estándares de rendimiento incluyen altas clasificaciones de vibraciones y golpes mecánicos, así como excelentes capacidades de conmutación de RF. Terminal opcional y estilos de montaje disponibles, junto con la disponibilidad de una opción de bobina de enganche que ofrece a nuestros clientes eficiencia operativa para sistemas con salida limitada. La mayoría de los dispositivos de esta línea de productos vienen en una disposición de contacto de 2 Formas C para el control de múltiples circuitos. Nuestra cartera para este relé incluye modelos calificados para las especificaciones MIL-PRF-28776 y MIL-PRF-39016.