KISSLING serie 30 (EC)

Este relé biestable se basa en el relé industrial serie 30 (EC) y tiene las mismas características de conmutación mecánica y eléctrica de calidad, pero también cuenta con funciones electrónicas adicionales para la protección de pulsos de la bobina, una entrada de conmutación de baja energía para la conexión directa a una ECU, así como detección opcional de corriente y voltaje en los contactos principales.

Relés biestables KISSLING con electrónica de control

Serie 30 (CE)

La serie 30 (EC) es particularmente adecuada para aplicaciones de gestión de baterías y distribución de energía en vehículos comerciales, autobuses, vehículos agrícolas y de construcción, aeronaves, equipos de apoyo en tierra y montacargas.

Otras ventajas importantes incluyen: una salida de estado para el monitoreo directo del estado de conmutación y un retardo de tiempo programable opcional para la conexión y desconexión del contacto. Las funciones electrónicas acopladas de manera directa al relé no solo reducen los circuitos periféricos y los costos en el propio vehículo, sino que también mejoran los niveles de seguridad en aplicaciones críticas de conmutación. La serie 30 (EC) incluye relés de potencia en voltajes nominales de 12 y 24 V, y amperajes continuos nominales de 200 amperios a 300 amperios.

La información detallada sobre los diversos tipos está disponible a pedido. Se pueden desarrollar relés personalizados de acuerdo con las especificaciones del cliente.

 
 Características del producto  Información técnica Áreas de aplicación 
  • Relé biestable industrial de alta calidad
  • Tecnología de sellado IP67/IP6K9K (limpieza con vapor)
  • Electrónica integrada para la protección y el control de la bobina, conexión directa a una ECU y salida de estado
  • Detección opcional de corriente y voltaje directamente en el punto de conmutación, lo que mejora los niveles de seguridad y los tiempos de reacción en situaciones críticas
  • Amplia variedad de opciones de configuración para necesidades individuales
  • Corriente de contacto principal clasificada para corriente continua y ciclo de trabajo del 100 %
  • Clasificado para un mínimo de 100 000 ciclos de conmutación a plena carga
  • Vida mecánica probada para 2 millones de ciclos mecánicos
  • Resistente a los golpes 6 G y a las vibraciones 4 G
  • Clasificado para funcionar a una temperatura ambiente de -40 ⁰C a +85 ⁰C
  • Distribución de energía
  • Desconexión remota de la batería
  • Gestión de la batería
  • Control de HVAC
  • Sistemas de alimentación auxiliares
  • Control del sistema hidráulico
  • Monitoreo de carga/descarga de la batería
 
RELÉS SERIE 28/30 (EC) CON ELECTRÓNICA

Relés serie 28/30 (EC) con electrónica