![](/content/dam/te-com/images/sensors/global/product-hero-rendition/Force-Load-Cells_470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Celdas de carga de compresión y tensión
TE Connectivity (TE) ofrece conjuntos de celdas de carga para aplicaciones de prueba y medición que requieren un alto rendimiento o un embalaje único. Nuestra amplia línea de celdas de carga empaquetadas cuenta con galgas extensométricas de lámina que permiten a los OEM medir la fuerza con bajo costo y alta confiabilidad. Las galgas producen un alto nivel de señal de salida para una baja tinción de funcionamiento utilizando materiales inorgánicos para ofrecer estabilidad a largo plazo. Las celdas de carga se miden en una variedad de materiales, desde acero inoxidable de alta resistencia hasta aleaciones especiales.
Características del producto
Capacidades de la línea de celdas de carga de TE
- Diseños estándar y personalizados para diversas aplicaciones de prueba y medición
- Tipos de celdas de fuerza de prueba para automóviles, en miniatura y multiaxiales junto con la electrónica de soporte
- Celdas de carga de compresión y tensión disponibles
- Milivoltios (mV), voltaje amplificado y señales de salida alimentadas por bucle de 4-20 mA disponibles
- Amplia línea de temperatura de funcionamiento
±.05
up to ±0.05 %FS Accuracy
-55°C
Minimum Operating Temperature available
175°C
Maximum Operating Temperature available
![barra naranja](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)