![](/content/dam/te-com/images/sensors/global/product-hero-rendition/Force-Elements_470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Elementos de sensor MEMS para medir con precisión la fuerza
TE Connectivity (TE) permite a los OEM medir la fuerza mediante celdas de carga de tecnología basadas en MEMS. La misma tecnología de galgas extensométricas de silicio piezorresistivo utilizada para medir la presión también puede configurarse en un paquete confiable y de bajo costo para medir la fuerza.
Características del producto:
Capacidades clave de la línea de sensores en miniatura de TE
- Diseños de celdas de carga rentables y personalizables
- Las características de la tecnología de sensores incluyen tamaño pequeño, embalaje resistente, tiempo de respuesta rápido y bajo ruido de salida
- Diseñado para aplicaciones de consumo, médicas e industriales, como bombas y monitores médicos, robótica, detección de compresión, control de tensión variable, detección de ocupación de asientos y aparatos
- Señales de salida analógicas de milivoltios a voltaje amplificado
-40°C
Minimum standard operating temperature available
+85°C
Maximum standard operating temperature available