![](/content/dam/te-com/images/sensors/global/product-hero-rendition/Position-CableAcuated.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Medición de la posición lineal con potenciómetros de cable
Nuestros sensores de posición accionados por cable o transductores de extensión de cable tienen una confiabilidad comprobada en aplicaciones de automatización, vehículos comerciales, médicas, de prueba y medición, son fáciles de instalar y están diseñados para aplicaciones que requieren medición de posición lineal de 2 a 1700 pulgadas (50 a 43.000 mm).
Características del producto:
Capacidades de la línea de potenciómetros de cable de TE
- Productos estándar en existencias, así como capacidad de diseño personalizado para aplicaciones de los OEM
- Productos industriales con rangos de medición de hasta 43 metros para uso en interiores y exteriores
- Salidas de voltaje analógicas que incluyen: 4-20 mA, divisor de voltaje, 0-5 V, 0-10 V, ±5 Vcc y ±10 Vcc
- Salidas digitales que incluyen: DeviceNet, codificador incremental y RS232
- Carcasa resistente de metal o plástico para aplicaciones compactas y económicas
- Diseños de estructura abierta para las necesidades de los OEM con requisitos de espacio reducido
- Diseños de precisión con una exactitud del 0.05 % y una repetibilidad del 0.02 % para pruebas y mediciones
IP68
Diseños estándar disponibles con carcasas IP68
1700
Rangos de recorrido completo de hasta 1700 pulgadas
255°F
La temperatura de funcionamiento máxima disponible es de 255 °F (121 °C)