Potenciómetros lineales
TE Connectivity fabrica potenciómetros lineales, sellados, de alto rendimiento y de entrega rápida.
Características del producto:
Capacidades de la línea de potenciómetros lineales de TE
- Diseños de potenciómetros lineales miniatura
- Diseños industriales con rangos de medición de hasta 30 in (750 mm)
- Voltajes de alimentación de 25 a 48 VCC
- Sellados contra el medio ambiente con leva o elementos diseñados para una larga vida útil
- Rodamiento de extremo de varilla que facilita la instalación y prolonga la vida útil
- Diseñados para diversas aplicaciones, entre ellas, pruebas de vehículos, instrumentación para automovilismo, robótica y pruebas estructurales y arquitectónicas.
302°F
La temperatura de funcionamiento máxima disponible es de 302 °F (150 °C)
48
Voltaje máximo de entrada (VCC)
IP65
Diseños estándar disponibles con carcasas IP65