Potenciómetros lineales

TE Connectivity fabrica potenciómetros lineales, sellados, de alto rendimiento y de entrega rápida.

Características del producto:

Capacidades de la línea de potenciómetros lineales de TE
  • Diseños de potenciómetros lineales miniatura
  • Diseños industriales con rangos de medición de hasta 30 in (750 mm)
  • Voltajes de alimentación de 25 a 48 VCC
  • Sellados contra el medio ambiente con leva o elementos diseñados para una larga vida útil
  • Rodamiento de extremo de varilla que facilita la instalación y prolonga la vida útil
  • Diseñados para diversas aplicaciones, entre ellas, pruebas de vehículos, instrumentación para automovilismo, robótica y pruebas estructurales y arquitectónicas.

302°F

La temperatura de funcionamiento máxima disponible es de 302 °F (150 °C)

48

Voltaje máximo de entrada (VCC)

IP65

Diseños estándar disponibles con carcasas IP65