![](/content/dam/te-com/images/sensors/global/product-hero-rendition/Pressure-MediaIsolated_470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Sensores de presión de milivoltios, analógicos y digitales
Un sensor de presión aislado de medios mide la presión manométrica, diferencial o absoluta al aislar un chip de galga extensométrica de silicio en aceite evacuado por aire con un diafragma de aleación de acero inoxidable, titanio o níquel. TE Connectivity (TE) fabrica sensores de presión aislados de medios para una variedad de aplicaciones. Mecánicamente, estos sensores están disponibles con varias conexiones de proceso, diámetros y materiales. Los sensores se pueden configurar en varios rangos de presión, así como en presión manométrica estándar y de vacío, absoluta y diferencial.
Características del producto:
Capacidades para la línea de sensores de presión de TE
- Sensores de presión de acero inoxidable llenos de aceite aptos para su uso con líquidos o gases
- Señales de salida logométricas amplificadas disponibles para una integración simplificada y un mayor rendimiento sobre la temperatura
- Los protocolos de salida digital disponibles comprenden interfaces I2C o SPI
- Sensores disponibles en absoluto, diferencial y manómetro estándar, sellado y de vacío
- Conexiones de proceso roscadas, empotradas, soldables y con junta tórica disponibles