Transductores de presión de oxígeno limpios
Mantén tu transductor de presión limpio para la óptima medición de la presión del oxígeno.
TE fabrica transductores y transmisores de presión que se limpian para su uso con oxígeno. Los sensores y transductores de TE Se limpian conforme a los estándares de GS-38 de Praxair, están completamente libres de pelusa, aceite y contaminantes y se embalan con doble bolsa para protegerlos durante el envío.

:Al utilizar un sensor de presión de acero inoxidable de una sola pieza, varios transductores de presión de TE eliminan el riesgo de que el oxígeno se contamine con aceite de silicona, así como la posible ruptura de una junta tórica en los sensores de diafragma cerámico. Los transductores de presión de 316L están disponibles para aplicaciones de oxígeno de alta presión y se compatibilizan de una manera óptima con los medios. Los productos pueden diseñarse para zonas de riesgo, entre ellos, zonas a prueba de explosiones y donde la seguridad es esencial, y se utilizan en plantas de proceso y hospitales. TE también diseña y fabrica transductores de presión diferencial para medir el nivel de líquidos criogénicos. Con nuestra tecnología SMEM o tecnología de sensor TVDL, diseñamos y fabricamos soluciones de medición de nivel personalizadas, mediante el uso de transductores de presión diferencial en tanques sellados.