![](/content/dam/te-com/images/sensors/global/product-hero-rendition/6xx1n-wireless-pressure-transducer-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Transductores de presión inalámbricos
Con los transductores de presión inalámbricos y de alta precisión de TE Connectivity se elimina la necesidad de conexión directa y se logra control de proceso y monitoreo remotos a través de una comunicación digital perfecta. Nuestros productos están certificados para funcionar en zonas de riesgo de seguridad intrínseca. Cumplen con todos los requisitos correspondientes para la comunicación por radiofrecuencia y cumplen con las normas CE y RoHS.
Estos sensores de alta precisión están alojados en una carcasa de acero inoxidable y polímero. Los transductores de presión inalámbricos son ideales para realizar mediciones de líquidos, gases, fluidos contaminados y ligeramente corrosivos. El diseño del puerto no utiliza juntas tóricas internas ni compuestos orgánicos expuestos a los medios de presión, lo que proporciona una excelente durabilidad y rendimiento a largo plazo.
Características del producto
- Conectividad Bluetooth y LoRaWAN
- De batería y con capacidad de larga duración
- Análisis de datos integrado con acciones programables
- Certificación de seguridad intrínseca en zonas de riesgo
- Aprobación de CE para uso industrial
- Tolera choques de 50 g y vibraciones máximas de 10 g
- ADC digital de 24 bits
- Margen de error total (TEB) de hasta ±1 %
- Excelente estabilidad a largo plazo
- Amplios rangos de temperatura de funcionamiento
Aplicaciones típicas
- Control y monitoreo de procesos industriales
- Sistemas de HVAC avanzados
- Sistemas de refrigeración
- Plataformas de pruebas automotrices
- Vehículos todoterreno
- Bombas y compresores
- Sistemas hidráulicos o neumáticos
- Maquinaria agrícola
- Generación y manejo de la energía
- Monitoreo de bombas para albercas o spas