Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

La demanda de detección precisa de burbujas en bombas médicas, en particular en dializadores y bombas de infusión, aumenta con rapidez. El cuerpo humano y los dispositivos médicos que lo sustentan dependen del flujo continuo de líquidos. Tecnologías tales como las máquinas de hemodiálisis, las bombas de infusión y los monitores de flujo sanguíneo son cruciales para la supervivencia y el bienestar de los pacientes con diversas condiciones médicas. Los sensores son componentes críticos en estos dispositivos, ya que garantizan que el flujo sea continuo y preciso, a la vez que detectan burbujas en los conductos. El detector de burbujas de alta resolución AD-102 de TE Connectivity es una mejora en la industria de dispositivos médicos ya que satisface la creciente demanda de detección precisa de burbujas en equipos críticos, como las dializadoras y las bombas de infusión. Nuestros sensores compactos y no invasivos utilizan tecnología ultrasónica avanzada para confirmar el flujo de fluido deseado, lo que hace posible un rendimiento óptimo del sistema y ayuda a mejorar la seguridad del paciente.

barra‑gris-línea

Ventajas

  • Resolución de detección de burbujas de alta sensibilidad del 25 % del diámetro interno del tubo, lo que es crítico para un preciso suministro de fluidos
  • Los detectores tienen una sensibilidad de menos de 1 ml/min para un rendimiento más preciso y confiable en entornos médicos críticos 
  • Versatilidad con opciones de tubos que van de 3 mm a 10 mm, con 6 mm de serie 
  • El detector es configurable, lo que hace posible utilizarlo en una amplia gama de aplicaciones médicas 
  • El diseño no invasivo ayuda a eliminar los problemas de esterilidad y compatibilidad de fluidos, lo que optimiza el diseño y mejora su utilidad 
  • La inmunidad al ruido de alta frecuencia hace posible obtener resultados precisos y confiables en entornos con ruido eléctrico 
  • Mayor precisión como resultado de autodiagnóstico continuo y bajo demanda, que ayuda a eliminar los falsos positivos 
  • La sencilla verificación de la funcionalidad da como resultado una integración perfecta y una mejor experiencia de usuario  

Aplicaciones

Dispositivos para bombas médicas

barra‑gris-línea

MÁS INFORMACIÓN

Materiales afines

Tema Recursos
Sensores para equipos de diálisis Guía de soluciones
Sensores para bombas médicas Guía de soluciones
Aplicaciones de sensores para bombas médicas
Informe técnico
AD-101 vs. AD-102  Tabla comparativa
Detector de burbujas AD-102 Folleto de promoción
barra‑gris-línea
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor ultrasónico  Detectores de burbujas de aire o aire en la línea

  • Tipo de sensor ultrasónico  No invasivo

Características eléctricas

  • Tipo de salida  TTL (alto), condición seca

  • Voltaje de entrada (VDC) 5 - 24

Dimensiones

  • Longitud del cable  .31 m [ 1 ft ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  5 – 60 °C [ 41 – 140 °F ]

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-ULT0012

Documentos Relacionados