Interruptores de proximidad inductivos KISSLING
Los interruptores de proximidad inductivos también se denominan sensores de campo magnético. Responden a la necesidad de detectar la proximidad de objetos metálicos sin contacto en equipos industriales, militares y médicos, así como en vehículos comerciales y militares con fines de seguridad. Los interruptores de proximidad inductivos utilizan un campo magnético o electromagnético para reconocer elementos metálicos. Nuestros interruptores de proximidad inductivos KISSLING han sido diseñados específicamente para aplicaciones de misión crítica, proporcionan un comportamiento de conmutación fiable y constante en las condiciones más hostiles y ofrecen excelentes valores de histéresis y reproducibilidad en todo el rango de temperatura nominal.
Interruptores inductivos KISSLING
Nuestros interruptores inductivos son carcasas completamente cerradas de acero o termoplástico, selladas de acuerdo con el estándar IP67. Nuestra amplia selección de interruptores de proximidad incluye múltiples configuraciones de conmutación (PNP/NPN/CA; NO/NC/antivalente/NAMUR), modelos especiales para rangos de temperatura de funcionamiento extendidos o ciclos de vida extendidos, varios tipos de conexión eléctrica, varias formas de carcasa diferentes y tamaños de rosca para montaje (M8/M12/M18/M30) y geometrías de actuadores.
Gracias a su confiabilidad, nuestros interruptores inductivos KISSLING se utilizan en diversas aplicaciones, incluidos equipos industriales y médicos, vehículos de motor comerciales y militares y aplicaciones marinas.
500 mA
de carga continua máxima
212 ⁰F
Temperatura de funcionamiento ambiental máxima
50 bar
de capacidad de presión (modelos especiales)
INTERRUPTORES INDUCTIVOS KISSLING

Interruptores de proximidad inductivos serie LK
- Múltiples diseños de circuitos disponibles (PNP/NPN/CA; NO/NC/antivalente)
- Varias formas de carcasa y tamaños de rosca para montaje (M12/M18)
- Conectores volantes y conectores estándares disponibles
- Carga continua máxima de hasta 200 mA (dependiendo del modelo)
- Histéresis de conmutación inferior a 0.2 mm y reproducibilidad inferior a 0.01 mm
- Sensor de campo magnético adicional disponible
- Rango de temperatura extendido: -40 ºC a +100 ºC
- Tipos especiales de resistencia a la sal y al agua de mar para aplicaciones marinas