Interruptores de límite de émbolo muy resistentes a los golpes y a las vibraciones
Los interruptores de límite de émbolo funcionan con poca fuerza física. Cuando se presiona el émbolo, o actuador, este abre o cierra el circuito eléctrico lo que enciende o apaga el dispositivo. Cada interruptor de límite émbolo contiene un resorte y un conjunto de contactos que convierten la energía mecánica aplicada a un actuador en una salida eléctrica. Nuestros interruptores de límite de émbolo son muy resistentes a los golpes y las vibraciones, y su diseño permite el accionamiento vertical y angular. Ofrecemos una amplia variedad de opciones de configuración de émbolos en función de tus necesidades.
Interruptores de límite de émbolo KISSLING
Nuestros interruptores de límite de émbolo KISSLING Serie 44 se diseñaron para cumplir, incluso, con los requisitos operativos más difíciles. Nuestra cartera de interruptores de límite de émbolo incluye interruptores que van desde 10 mA a 16A y de 9 a 32 VCC. Cumplen o superan el estándar IP67/IP69K y son resistentes a la mayoría de los aceites, combustibles, fluidos hidráulicos, disolventes y al polvo. Nuestros interruptores de límite de émbolo KISSLING se sometieron a pruebas de hasta un mínimo de más de 4 millones de ciclos mecánicos; algunos modelos se sometieron a pruebas de hasta 10 millones de ciclos.
Las versiones electrónicas de los interruptores de límite de émbolo están diseñadas para 5 VCC (conexión directa a la ECU) y están disponibles en una amplia variedad de opciones de configuración, incluidas las configuraciones de contacto (NO; NC) y alternativas de conexión eléctrica, así como varias formas y distancias de recorrido del émbolo.
Debido a su confiabilidad, nuestros interruptores de posición KISSLING se utilizan en diversas aplicaciones, incluidos los sistemas de transportadores y transmisiones, vehículos comerciales militares especializados, equipos industriales y aplicaciones marinas.
150 °C
Temperatura de funcionamiento ambiental máxima
50G
Resistencia a golpes
5G
Resistencia a la vibración
INTERRUPTORES DE LÍMITE DE ÉMBOLO KISSLING



Interruptor de límite de émbolo de pie serie 44
- Versiones NC y NO
- Varias opciones disponibles para el recorrido del émbolo (de 4 mm a 15 mm), la forma del émbolo y la fuerza de accionamiento (8-80 N)
- Conexiones de plomo o de pin redondo
- Clasificación de vida útil extendida con más de 1 millón de ciclos

Interruptor de posición
- Sensor de posición de alta precisión basado en el interruptor del émbolo
- Medición 3D del cambio de campo magnético
- Indicación de posición mediante señal PWM o SENT (programable)
- Precisión de detección 1.5 % a escala completa
- Al menos 4 millones de ciclos de conmutación posibles
- Resistencia muy alta a la vibración y a la temperatura
- Capacidad de adaptación a los requisitos específicos del cliente (diseño)
- Sellado de acuerdo con IP67 (IP6K9K)