Interruptores de posición de grado militar e industrial
Los interruptores de posición se han diseñado específicamente para aplicaciones con amplios requisitos de resistencia a golpes y vibraciones. Los interruptores de posición se utilizan en aplicaciones en las que las piezas móviles deben estar en una posición determinada, controladas o monitoreadas, como en máquinas y plantas, y ayudan a monitorear la posición segura de equipos y vehículos. Estos interruptores deben ser confiables en condiciones adversas.
Ofrecemos versiones de grado militar e industrial y todos nuestros interruptores de posición vienen dentro de carcasas de acero o aluminio con sellado IP40, IP65 o IP67 dependiendo de la configuración. Nuestra amplia selección de interruptores de posición incluye opciones para configuraciones de conmutación de 1 y 2 polos, varios tipos de conexión eléctrica y una serie de geometrías y tamaños de actuadores diferentes.
Características del producto
Interruptores de posición
- Solidez de grado militar (VG 95 318; MIL-S 8805)
- Contactos plateados de alta calidad
- Tecnología de sellado IP40, IP65, IP67 (dependiendo del modelo)
- Conectores estándares y conexiones de cable disponibles
- Medición 3D del cambio de campo magnético
- Indicación de posición mediante señal PWM o SENT (programable)
- Precisión de detección 1.5 % a escala completa
Información técnica
Interruptores de posición
- Interruptores de 1 y 2 polos disponibles
- Corriente continua de hasta 10 A a 250 V de CA
- Mínimo 10 millones de ciclos; velocidad de ciclo de hasta 200 ciclos/minuto
- Diferentes opciones de actuadores disponibles para las necesidades individuales
- Carcasa de aluminio
Aplicaciones selectas
Interruptores de posición
- Aeronaves militares y comerciales
- Vehículos de motor comerciales
- Tanques y equipos terrestres militares
- Ingeniería de plantas e industrial
- Aplicaciones marinas