![](/content/dam/te-com/images/industrial/global/product-hero-rendition/pushbutton-switches-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Interruptores momentáneos: cambiar la corriente con un interruptor pulsador
El interruptor pulsador momentáneo causa un cambio temporal en un circuito eléctrico, solo cuando el interruptor se presiona físicamente. El resorte devuelve el interruptor a su posición original inmediatamente después. Un pulsador suele ser de plástico o metal y puede ser de superficie plana o contorneado al dedo o la mano. También conocidos como interruptores momentáneos, están diseñados y fabricados de acuerdo con los más altos estándares de calidad. Ofrecemos interruptores pulsadores en amplias gamas, desde estándar hasta con clasificación IP. Nuestra cartera incluye interruptores Alcoswitch y KISSLING. Las aplicaciones comunes incluyen interruptores de parada de emergencia (e-stop) y alarma, botones de calculadora, timbres e interruptores de luz de refrigerador.
Busque por tipo y elemento
Selección de interruptores pulsadores
- Interruptores resistente a daños de vandalismo
- Interruptor de parada de emergencia
- Interruptores para descargas unipolares de un tiro (SPST)
- Interruptores unipolares de doble tiro (SPDT)
- Interruptores de doble polo de doble tiro (DPST)
- Interruptores de doble polo de doble tiro (DPDT)
- Interruptores de tres polos de doble tiro (TPDT)
- Interruptores de tres polos de tres tiros (TPDT)
- Interruptores de cuatro polos de doble tiro (TPDT)
Nuestra cartera de interruptores pulsadores incluye diferentes estilos de LED y múltiples opciones de montaje, y ofrecemos varios colores, con diferentes símbolos en el actuador, como la batería y los símbolos de arranque/parada. Nuestros interruptores pulsadores momentáneos suelen utilizarse en equipos de A/V, aviónica, fabricación industrial, equipos de entrenamiento y aplicaciones de equipos de prueba y medición. Además de estas aplicaciones clásicas, ofrecemos interruptores de parada de emergencia confiables para productos utilizados en entornos peligrosos, como vehículos de emergencia, camiones de trabajo, equipos todoterreno y maquinaria para trabajo pesado. Nuestros pulsadores también se utilizan en aplicaciones en el mercado de la movilidad eléctrica, incluidas las estaciones de carga.
Producto destacado: Interruptores pulsadores KISSLING
Nuestros interruptores pulsadores serie TS de KISSLING están diseñados y fabricados para condiciones extremas. Nuestra cartera incluye opciones para la configuración de conmutación, el tipo de terminación, el movimiento de conmutación y los diseños de actuadores. Estos interruptores están sellados y disponibles con varias soluciones de montaje para una fácil integración en el diseño de su vehículo o equipo.
![Interruptor pulsador serie TS de KISSLING](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/author-driven/special-images/switches/hmi-switch/resized-images/baureihe-ts-620x250.jpg)
Características del producto
Interruptores pulsadores serie TS de KISSLING
- Tecnología de sellado de hasta IP67 y IP6K9K (limpieza con vapor)
- Contactos plateados de alta calidad
- Fuerza máxima de funcionamiento de 40 N
- Acciones del interruptor de 2 y 3 posiciones con una amplia variedad de patrones de conmutación disponibles
- Amplia variedad de opciones de actuadores para necesidades individuales
- Cubiertas de interruptor de diafragma opcionales para pulsadores que proporcionan protección ambiental adicional
Información técnica
Interruptores pulsadores serie TS de KISSLING
- Interruptores de 1 y 2 polos disponibles
- Clasificado para un mínimo de 100 000 ciclos de conmutación a plena carga
- Carga máxima de 5 mA a 32 V de CC (carga óhmica)
- Corriente de conmutación mínima: 10 mA a 12 V de CC
- Clasificado para temperatura de funcionamiento ambiental de -40 ⁰C a +90 ⁰C