Terminales ergonómicos y duraderos para baterías
El creciente mercado de baterías requiere terminales con fuerza de acoplamiento baja ergonómicas, capacidad de corriente alta y rendimiento confiable a través de ciclos de acoplamiento repetidos. Nuestros terminales de batería directos a PCB de alta durabilidad están diseñados para satisfacer todas estas necesidades de los clientes, con un rendimiento que ha demostrado durar 10,000 ciclos de acoplamiento. El terminal de contacto de varios puntos cuenta con bordes de contacto redondeados para una fuerza de inserción baja (LIF) y una gran superficie de contacto para una conexión confiable y una resistencia de contacto de bajo nivel (LLCR) excelente. Están disponibles en una versión de potencia de 20 A y una versión de señal de 5 A y se pueden ensamblar en carcasas personalizadas de acuerdo con los requisitos de la aplicación. TE Connectivity también puede desarrollar terminales personalizados con diferentes clasificaciones eléctricas y mecánicas. Las aplicaciones incluyen movilidad eléctrica, herramientas eléctricas, herramientas para césped y electrodomésticos.

Características del producto
Corriente máxima (A) | 5 / 20 | Ciclos de acoplamiento | 10000 |
Fuerza de acoplamiento máxima (N) | 6 / 8 | Materiales de la base o recubrimiento | Base: aleación de cobre Recubrimiento: níquel y estaño selectivo |
Fuerza de desacoplamiento mínima (N) | 0.5 / 0.8 | Temperatura de funcionamiento (°C)* | de –10 a +110 * Incluye el aumento de temperatura de los terminales |
Productos destacados
-
Soluciones de conectores para batería
Desde herramientas para el césped y el jardín inalámbricas y eléctricas hasta aspiradoras inalámbricas y automáticas y aplicaciones de bicicletas eléctricas, en la actualidad, los ingenieros necesitan soluciones confiables y conectadas. A medida que el mercado de baterías se expande, también lo hace la necesidad de una tecnología más poderosa que haga posible que los ingenieros diseñen productos con capacidades de corriente de equilibrio, amperios más altos y tiempos de carga más rápidos para los proyectos más demandantes. TE Connectivity es el proveedor preferido para hacer que cada conexión cuente.