![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/faston-terminals-2.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Fácil terminación de cables con desconexiones rápidas
Nuestra cartera de desconexiones rápidas incluye una variedad de tamaños, materiales, características de retención, rangos de temperatura y opciones de aislamiento. Nuestros terminales de desconexión rápida están diseñados para ofrecer flexibilidad y terminaciones rápidas y fáciles. También ofrecemos una variedad de herramientas, desde herramientas manuales hasta aplicadores totalmente automatizados, para ayudar a remachar las conexiones de manera coherente, ya sea para hacer algunas conexiones y desconexiones en el laboratorio o para ganar millones en una línea de ensamblaje.
Características del producto:
Especificaciones para desconexiones rápidas
- Aisladas y sin aislamiento
- Configuraciones rectas y de bandera
- Receptáculos para aliviar el estrés
- Varias opciones de chapado
- Soluciones de terminales Positive Lock
- Soluciones de alta temperatura
- Herramientas de aplicación
Preguntas frecuentes
P: ¿Qué pestaña estás emparejando? ¿Cuáles son tus requisitos de grosor y anchura?
R: TE Connectivity ofrece una variedad de terminales que se acoplan a una variedad de pestañas. Algunos tamaños de ancho incluyen .312", .250", .187", .125", .110" y los espesores estándar para estos terminales son .032" y .020".
P: ¿Requieres poca fuerza de inserción?
R: TE Connectivity tiene opciones de 8 a 16 lb. Ofrecemos una variedad de terminales como terminales premier, económicos, LIF, moldeables y de estilo hermético.
Tipos de conexiones de remache
Tipo de remache | Descripción |
---|---|
Remache "F" | Es el remache más común utilizado en terminales rectos y de bandera y ofrece una combinación óptima de fuerza y conductividad. El método de terminación proporciona la máxima resistencia a la vibración y la corrosión. |
Remache Tab-Lok | Es característico en los terminales de bandera. La pestaña de bloqueo en el cable cilindro de cable se inserta a través de una ranura en el propio terminal. |
Remache "C" | Es característico en los terminales de bandera. Proporciona un rendimiento eléctrico y mecánico fiable con un perfil mínimo. |