Terminales de ojillo y terminales de horquilla para conexiones eléctricas confiables

Los terminales de ojillo son terminales eléctricos que unen cables a una conexión de perno o tornillo. En un extremo, estos terminales están equipados con un barril cerrado o abierto para realizar una conexión. En el otro extremo hay una terminal en forma de ojillo que se instala por un perno o tornillo que atraviesa el ojillo. Los terminales de horquilla unen o desconectan un solo cable que está conectado a un tornillo o perno. Su forma, que se asemeja a una horquilla, permite al usuario conectar o desconectar fácilmente la conexión eléctrica. Estos terminales pueden ayudar a conectar cables eléctricos de manera rápida porque los tornillos y pernos solo requieren aflojamiento, en lugar de desmontaje completo, al conectar o quitar una conexión.

10amp

Capacidad de voltaje

Fabricamos terminales de ojillo en una amplia gama de tamaños y tipos. Nuestra gama de terminales incluye ojillos aislados, no aislados, abiertos o cerrados, cables cilindro, de vinilo, de nailon, termorretráctiles y de alta temperatura. Para encontrar un tamaño de terminal de ojillo apropiado, primero debse conocer el calibre del cable y el tamaño del perno que conectarás al ojillo. Otra consideración es comprender los factores ambientales en los que se utilizará el terminal de ojillo. Esto  ayudará a determinar el tipo apropiado de aislamiento necesario. Los terminales de ojillo también se conocen como terminales ojal de ojillo y terminales de contracción térmica.

 

La última consideración es la importancia de usar la herramienta de remache adecuada. Las herramientas y los terminales están cuidadosamente diseñados para actuar en conjunto, lo que crea remaches que permiten un fuerte rendimiento eléctrico y mecánico. Asegúrate de seleccionar el remachado adecuado y la herramienta adaptada a tus necesidades, desde el remachado manual hasta el remachado automatizado para grandes volúmenes. Los terminales de ojillo se utilizan normalmente con fines de puesta a tierra. 

 

Nuestros terminales están disponibles con características personalizables, múltiples orificios de perno, ángulo recto, llave estriada y opciones de terminal ojal. Nuestros terminales de ojillo, tambien conocidos como terminales termocontraíbles, se utilizan comúnmente en las industrias del transporte y la automoción para conectar contactores y relevadores mecánicos a motores y otros circuitos. Los terminales de ojillo son populares porque la combinación de forma de perno y ojillo permite el rendimiento de una conexión cautiva, lo que reduce el riesgo de desconexiones no deseadas.

Nuestra gama de terminales de horquilla incluye terminales de horquilla de resorte, terminales de horquilla de ojal y terminales de horquilla con brida. Considerado uno de los conectores eléctricos más populares, los terminales de horquilla cuentan con un diseño único en forma de horquilla, que facilita la instalación en aplicaciones donde el espacio es limitado. Para seleccionar el terminal de horquilla correcto, de entre muchas características diferentes, es mejor identificar primero cómo y dónde se utilizarán. Al evaluar los terminales de horquilla con aislamiento, considera qué tipo de terminal funcionará mejor en tu aplicación y tamaño de calibre, que son los criterios más importantes. Los tamaños de calibre y perno se pueden terminar según el tipo de cableado utilizado. Es útil recordar que la codificación de colores del terminal de horquilla estándar de la industria puede ayudar a determinar qué cable es la mejor opción para tu aplicación. Nuestros terminales de horquilla vienen con características personalizables y múltiples opciones de orificios de pernos. Fabricamos conectores de horquilla tanto hembra como macho. Nuestros terminales de horquilla se utilizan para realizar conexiones eléctricas en vehículos, equipos agrícolas y tecnología marina.

Aplicaciones selectas

  • Los principales electrodomésticos, como aires acondicionados, refrigeradores y lavadoras
  • Pequeños electrodomésticos, como cafeteras, ollas arroceras y cocinas