![](/content/dam/te-com/images/industrial-intelligent-buildings/global/product-hero-rendition/in-ib-wireconnector-productHero.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Conectores de empalme con terminación de agarre de torsión sin herramientas
Los conectores de cable de empalme de torsión son empalmes codificados por colores que responden a la necesidad de terminaciones de instalación eléctrica aisladas y de bajo costo. Se pueden usar en casi todos los tipos de aplicaciones de cable de empalme residenciales y comerciales donde se deben juntar varios cables para una terminación confiable.
Ventajas principales
- Terminación de agarre de torsión sin herramientas para una instalación fácil y rápida
- Codificado por colores según los estándares de la industria para la selección de tamaños de 22 a 8 AWG
- Terminar múltiples medidores de cable en un solo empalme
- Las roscas de resorte de cable cuadrado proporcionan un "agarre" positivo para garantizar conexiones seguras rápidas y ajustadas
- Termoplástico resistente, carcasa retardadora de llamas UL 94V-2 a una temperatura de operación de 105 °C (221 °F)
Aplicaciones
- Instalación de iluminación
- Cableado de edificios residenciales
- Equipo de construcción
Instalación fácil y sin uso de herramientas hace que los Conectores de cable de empalme de torsión sean una opción perfecta para instalaciones eléctricas. Estos conectores, que incluyen empuñadura de cable, de ala, de torsión, a tierra y conectores de empuñadura de tapa, están diseñados para cumplir con las especificaciones de codificación de colores estándar de la industria y terminar la gama correspondiente de tamaños de cable. Los conectores de cable atornillables contienen un resorte cuadrado de acción en vivo que atrae los cables profundamente en el resorte para un "agarre" seguro y positivo de los cables.