Conectores rápidos y confiables para facilitar las instalaciones eléctricas

Los conectores push-in de TE Connectivity constitutyen una solución poke-in sin herramientas diseñada para mayor facilidad y eficiencia. Perfectos para cables sólidos y trenzados de 22-14 AWG, estos conectores compactos codificados por colores realizan conexiones rápidas, seguras y visibles para aplicaciones que van desde el reacondicionamiento del alumbrado y la señalización digital hasta el cableado residencial y comercial. Con los conectores Push grip de TE Connectivity obtendrás un rendimiento confiable en espacios reducidos, un diseño innovador y soluciones de cableado que mejorarán tus instalaciones. Son ideales para una amplia gama de aplicaciones, como sistemas de cableado residenciales y comerciales, reacondicionamiento del alumbrado, señalización digital, equipos de construcción comercial e iluminación de oficinas.

Características del producto

Posiciones 2-5 Temperatura de funcionamiento (°C) -40 °C a 105 °C
Voltaje Cable de construcción de 600 V, letreros y lámparas de 1000 V Calibre de cable (AWG) 22 - 12 AWG sólido o trenzado
Grado UL UL94V-2 Contactos Chapado en cobre o acero inoxidable para resortes
Longitudes de pelado de cable  3/8-1/2 in [9.5-13 mm] 
Conexiones seguras Opciones de codificación por colores

Ventajas principales

  • Conexión de conductores sin herramientas
  • Baja fuerza de inserción para conexiones rápidas y sencillas
  • Ahorra tiempo de instalación con la tecnología poke-in 
  • Fácil instalación de fábrica o en campo con ranura de para pruebas de voltaje
  • Carcasa transparente para verificar la correcta inserción del conductor con la vista
  • Carcasa transparente para verificar la profundidad de inserción del conductor de cable.
soluciones de componentes para alambrado público
¡Construyamos soluciones más brillantes!
Página del formulario de contacto
¡Convirtamos las ideas en innovaciones! Comunícate con un experto.