Combine la fiabilidad con la facilidad de terminación
Nuestros conectores CoolSplice son empalmes de cable a cable diseñados para conectar cables discretos para una amplia variedad de iluminación interior y exterior, HVAC, sistemas de seguridad y protección de edificios y otras instalaciones eléctricas.
Características y beneficios
- Fácil instalación de fábrica o de campo mediante la terminación independiente del botón para el lado izquierdo y derecho del conector
- Ahorre tiempo de instalación y elimine la necesidad de prepelar cables con la tecnología de desplazamiento de aislamiento (IDC)
- Habilite una solución impermeable con un empalme con clasificación IPX5, IPX7 e IPX8 (2 horas, 1 m bajo el agua)
- Ahorre tiempo de instalación a través de una simple terminación de botón con herramientas estándar
- Terminales de 22 AWG a 12 AWG (0,34 mm2 - 4,0 mm2) de cable sólido y trenzado
Los conectores CoolSplice combinan elegantemente la fiabilidad con la facilidad de terminación. No hay necesidad de herramientas especiales; un par común de alicates se utiliza para pulsar los cables aislados en un contacto de crimpado de desplazamiento de aislamiento. Adecuados para empalmar de 22 AWG a 12 AWG (0,34 mm2 - 4,0 mm2) cables sólidos y trenzados, los conectores CoolSplice permiten una conexión fiable probada en la industria. Los cables se terminan de forma independiente para facilitar su uso y esta característica permite la preterminación de fábrica de un cable y la terminación de campo del segundo durante la instalación. Todos los conectores CoolSplice ofrecen una versión sellada llena de gel del producto estándar que extiende el uso de CoolSplice a aplicaciones de entornos hostiles que requieren protección contra la entrada de los elementos. Un diseño cuidadoso incluye un material de cuerpo transparente para la inspección visual de la terminación y para distinguir entre nuestro producto estándar y sellado.
Aplicaciones
- Control de iluminación de carreteras, calles y área
- Señalización e iluminación de fachadas de edificios
- Dispositivo de iluminación interior
- Reparaciones de campo de arnés de cableado
- Conexiones de altavoces de audio
- Iluminación en muebles
- Iluminación de refrigeración comercial
- Iluminación de vitrinas para exhibición
- Iluminación de puentes y túneles
- Sistemas de seguridad y alarma
- Domótica (automatización del hogar)
- Amplia gama de otras aplicaciones
Más información
-
Dibujo del producto: Conector CoolSplice
Los conectores CoolSplice son fáciles de terminar y adecuados para empalmar cables sólidos y trenzados de 22 AWG a 18 AWG (0,34 mm2 - 0,75 mm2). A través de un botón pulsador y la tecnología de desplazamiento de aislamiento (IDC), se utiliza un par de alicates comunes para terminar los cables aislados, lo que hace que las herramientas especiales sean innecesarias y la instalación sea fácil y rápida. Los conectores CoolSplice proporcionan una conexión fiable confirmada visualmente a través de la pared lateral transparente.
-
Dibujo del producto: Conectores de cable grande CoolSplice
Con estos conectores, la cartera de conectores CoolSplice se ha ampliado para incluir conectores adecuados para tamaños de cable más grandes (18 AWG a 12 AWG (0,75 mm2 - 4,0 mm2)). Los botones de terminación codificados por colores rojos, amarillos y azules eliminan el trabajo de conjetura de hacer coincidir el tamaño del cable con el conector apropiado.
Capacitación sobre el producto
-
Conectores CoolSplice
Tome la capacitación del producto en nuestros conectores CoolSplice (español).