Carcasas de receptáculo de interruptor infinito para interruptores infinitos de estilo M y K
TE Connectivity (TE) ofrece carcasas de receptáculo de tres y cuatro posiciones para su uso con interruptores infinitos de estilo M y carcasas de receptáculo de dos y tres posiciones para su uso con interruptores infinitos de estilo K. Las carcasas de estilo M están diseñadas para receptáculos Positive Lock Mark II, pero también aceptan receptáculos FASTON. Las carcasas de estilo K están diseñadas para receptáculos Positive Lock Mark II. A diferencia de algunas carcasas competitivas, las carcasas TE están diseñadas para aceptar crimpados simples y dobles, lo que podría reducir los costos aplicados al eliminar empalmes innecesarios. Estos conmutadores proporcionan hasta siete conexiones. Las carcasas se utilizan en cocinas eléctricas, calentadores, placas calientes y aplicaciones similares.
Características del producto
- Las carcasas de nylon 6/6 de tres y cuatro posiciones se utilizan con receptáculos Positive Lock Mark II rectos o receptáculos FASTON rectos para los interruptores infinitos de estilo M
- Las carcasas de nylon 6/6 de dos y tres posiciones se utilizan con receptáculos Positive Lock Mark II rectos para los interruptores infinitos de estilo K
- Terminales eléctricamente aislados
- Rangos de temperatura de operación de -40 °C a 130 °C
- Las carcasas de receptáculo de estilo M permiten realizar hasta cuatro conexiones a la vez y las carcasas de receptáculo de estilo K permiten realizar hasta tres conexiones a la vez, lo que podría acelerar este paso de ensamblaje.
- Puede ayudar a prevenir el emparejamiento incorrecto en la aplicación
- Mejore la ergonomía de los trabajadores de montaje
- Se reconoce UL (expediente E28476) para los EE. UU. y Canadá cuando se utiliza con receptáculos designados
Aplicaciones
- Cocinas eléctricas
- Calentadores espaciales
- Placas calientes
- Aplicaciones donde los elementos calefactores resistivos se controlan con interruptores infinitos estilo M o estilo K