Cables de alimentación y de batería

Despliegue de potencia. Los cables de alimentación y de batería de TE están diseñados para la distribución de energía en el vehículo en aplicaciones de alta temperatura. Los cables llevan varios cientos de amperios, resisten la abrasión y el daño por corte, los fluidos del vehículo y las temperaturas extremas.

Soluciones de enrutamiento de alta temperatura. Nuestros cables de alimentación y de batería se deben enrutar a través de áreas de alta temperatura dentro de un vehículo. Los cables llevan varios cientos de amperios, resisten la abrasión y el daño por corte, los fluidos del vehículo y la temperaturas extrema. Los cables de Raychem proporcionan una solución rentable de entre 150 °C y 200 °C para conductores de alto recuento de hebras o materiales de aislamiento flexibles. Los cables brindan una fácil manipulación y proporcionan un alto nivel de flexibilidad en los cables de alimentación aislados con fluoroelastómero requeridos.

Tecnologías principales

Liderazgo técnico en la industria de alambres y cables

  • Raychem de TE es un pionero de la reticulación de radiación y uno de los principales proveedores de dichos productos en todo el mundo.
  • Todas las principales líneas de productos de TE emplean formulaciones de aislamiento desarrolladas internamente y adaptadas para brindar un rendimiento óptimo para cada necesidad específica.
  • Cuando TE desarrolla cualquier producto nuevo, lo probamos mucho más allá de los límites de las especificaciones internacionales y del OEM, a fin de garantizar que no solo superará las expectativas en servicio, sino que será lo más fácil de procesar e instalar posible.
  • TE emplea técnicas de fabricación de vanguardia para garantizar que se logre una calidad de producto consistente. 
  • TE proporciona pautas de manejo integrales con nuestros productos, y nuestro equipo de soporte técnico experto está siempre disponible para responder a cualquier consulta técnica que pueda surgir.

Características

Cables de alimentación y de batería

  • Temperatura de funcionamiento continua de -40 °C a +150 °C (3000 h): ACW0 y MPCB
  • Temperatura de funcionamiento continua de -40 °C a +200 °C (3000 h): HTPC
  • Compatible con todos los componentes del arnés
  • Mecánicamente robusto
  • Resistencia a los fluidos automotrices

Ventajas

Cables de alimentación y de batería

  • Menor necesidad de sobreprotección, gracias a una mayor resistencia a la abrasión
  • Mayor clasificación de corriente a una temperatura ambiente determinada
  • Operación segura durante la carga de alta corriente a corto plazo
  • Flexible para facilitar la manipulación