Raychem. A toda velocidad con cobre de alta velocidad
TE ofrece una amplia y creciente gama de cables de cobre de alta velocidad de Raychem para la industria aeroespacial comercial y militar, como así también sistemas terrestres y aplicaciones marinas.
Enviamos datos de alta velocidad. El mayor uso de protocolos de alta velocidad, como Ethernet, FireWire, canal de fibra y USB, se ha convertido en una necesidad para poder enviar información de un punto a otro. Las soluciones de cable de cobre de alta velocidad de TE pueden ayudar a aumentar el rendimiento y la integridad de la señal, al tiempo que mantienen la robustez en las aplicaciones aeroespaciales, militares y marinas actuales.
Las soluciones de cobre de alta velocidad de TE, junto con los contactos y los conectores de impedancia emparejados de TE, pueden proporcionar una solución total. La solución total de TE puede aumentar el rendimiento y la integridad de la señal, al tiempo que mantiene la robustez en las aplicaciones aeroespaciales, militares y marinas actuales.
200 °C
resistencia hasta una temperatura de 200 °C
10
hasta 10 gbit/s en Ethernet
150
canal de fibra de 150 ohmios
Productos relacionados de cableado TE
Multinúcleo, coaxial y par trenzado
-
Cable coaxial de Cheminax
Los cables eléctricos controlados de Cheminax ofrecen ahorros sustanciales de tamaño y peso en aplicaciones aeronáuticas y aeroespaciales, incluidos misiles, aviónica y sistemas de seguridad, comunicaciones y microondas.
-
Cable de par trenzado
TE ofrece conjuntos de cables de par trenzado de rendimiento de Categoría 5, Categoría 5e y Categoría 6, como así también cables de par trenzado de alta velocidad InfiniTwist de la marca Madison Cable.
Productos de cableado compatibles
Conectores, cubiertas y correas
- Conector CeeLok FAS-T
- Formas moldeadas
- Correas de banda
- Dispositivos de terminación SolderSleeve
- Conectores de Gigabit Ethernet
- EN4165
- Contactos Quadrax
- Contactos Twinax
Materiales de la cubierta de cable de cobre
Temperatura, abrasión y flexibilidad
Materiales de la cubierta | Rango de temp. (°C) | Resistencia a la abrasión | Flexibilidad | Uso típico de la industria |
---|---|---|---|---|
Thermorad K (PVDF modificado) |
-65 a +150 | Muy buena | Regular | Aeroespacial, terrestre y marítimo |
Thermorad F y S | -55 a +125 | Buena | Buena | Sistemas terrestres |
FEP modificado | -65 a +200 | Buena | Buena | Aeroespacial |
UXL-ETFE |
-65 a +150 | Buena | Regular | Sistemas aeroespaciales y terrestres |
Thermorad HT (ETFE modificado) |
-65 a +200 | Muy buena | Regular | Aeroespacial |
Thermorad FL | -55 a +200 | Muy buena | Buena | Aeroespacial |
Zerohal | -30 a +105 | Buena | Buena | Marítimo |
FDR-25 | -40 a +105 | Regular | Excelente | Sistemas terrestres |
XL-ETFE con bajo contenido de fluoruro | -65 a +200 | Muy buena | Regular | Aeroespacial |
FEP marcable por láser | -65 a +200 | Buena | Buena | Aeroespacial |
Thermorad NTFR | -55 a +110 | Buena | Excelente | Sistemas terrestres y marítimos |
Raythane FR | -65 a +90 | Excelente | Excelente | Marítimo |
Thermorad O | -55 a +125 | Buena | Buena | Sistemas terrestres y marítimos |

Velocidades de 10 Mbits/s a 10 Gbit/s

Velocidades de 100 Mbits/s a 3,2 Gbit/s

Para pantallas de video y datos unidireccionales

Velocidades de 200 MB/s a 1,6 GB/s

Velocidades de hasta 480 Mbit/s

Velocidades de hasta 5 Gbit/s
Ventajas: cable de alta velocidad de Raychem
Menor tiempo de ingeniería
- Fácil de instalar
- Excepcional rendimiento mecánico y eléctrico
- Excelente integridad de la señal, con un rendimiento estable en condiciones extremas
- Mayor ancho de banda
Características: cable de alta velocidad de Raychem
Diseño robusto
- Rango de temperatura de -65 °C a 200 °C
- Ligero, de tamaño pequeño
- Extremadamente duradero
- Protección contra rayos y EMI
- Compatible con varios contactos de TE y dispositivos de terminación

sistemas aeroespaciales

sistemas terrestres de grado militar

sistemas aéreos militares
Aplicaciones: cable de alta velocidad de Raychem
Comunicaciones y sistemas informáticos
- Aeroespacial de grado militar: radar, misiles, radio e intercomunicadores
- Aeroespacial comercial: entretenimiento a bordo, cabina de cristal, inalámbrica
- Sistemas terrestres de grado militar: tablero de instrumentos de cristal, intercomunicadores, imágenes térmicas, sistemas de visión, sistemas informáticos integrados
- Sistemas Smart Soldier: monitoreo de salud en vivo, movimiento de soldados en tiempo real, computadoras portátiles