![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/adm-te-p-clamp-470x445.png)
Con las abrazaderas tipo P se logra el ensamble de cables de última generación
Las abrazaderas tipo P de TE Connectivity brindan una solución de arnés liviana, rápida y eficiente para el montaje de cables. Nuestros diez tamaños de abrazaderas tipo P cubren el rango completo de diámetros de cable de 21 tamaños estándares de abrazaderas tipo P. Los tiempos de instalación más rápidos y el peso más liviano les otorgan a las abrazaderas tipo P de TE Connectivity un costo aplicado más bajo que las abrazaderas tipo P estándares.
Descargar catálogo
Características
RAPIDEZ
• Tiempo de instalación más rápido que con las abrazaderas tipo P estándares AS21919
• Gracias a la función de bloqueo rápido, los operadores pueden abrir y cerrar la abrazadera con rapidez, según sea necesario
• Se minimiza el riesgo de FOD (residuos de objetos extraños) gracias al mecanismo de bloqueo libre
FLEXIBILIDAD
• Las características de montaje y sujeción separadas permiten tener procesos de montaje flexibles y modulares
• El material PEEK de alta ingeniería conserva la resistencia sin el peso
• Los 10 tamaños de abrazaderas tipo P de TE cubren el mismo rango que 21 tamaños estándares de abrazaderas tipo P AS21919
• Oportunidades de ahorro de peso en comparación con las abrazaderas tipo P estándares AS21919
ERGONOMÍA
• La función de bloqueo y desbloqueo sin herramientas permite una instalación y un retrabajo rápidos y cómodos del arnés
• La comodidad del operador se traduce en tiempos de ciclo más rápidos
Aplicaciones
• Aviación comercial
• Aeroespacial de grado militar
• Vehículos militares y marítimos
• Vehículos industriales
• Ferrocarriles
• Industria automotriz