![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/cable-entry-seals-470-445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Sellos de entrada de cables para proteger contra la humedad
Nuestros sellos de entrada de los cables (CES) de Raychem son herméticos, termocontráctiles y sellan entradas de cables a paneles, cajas de conexiones y bulkheads a largo plazo. El área moldeada de nuestros CES está configurada con una abertura para una sola entrada de alambre o cable, o con dos, tres o cuatro de igual tamaño para sellar múltiples alambres o cables; están disponibles en tipos estándar y roscado, tienen adhesivo aplicado de fábrica y son compatibles con cables individuales o múltiples de hasta 2.5 pulgadas de diámetro. También los fabricamos con protección EMI.
Características del producto
Sellos de entrada de cables
- Protección contra la tensión
- Termocontráctil
- Puesta a tierra y unión
- Protección EMI
- Sellado hermético
- De metal o plástico
- Múltiples bifurcaciones
- Adhesivo preinstalado
- Disponibles en ángulo recto
- Evita la deformación del plástico para sellado a largo plazo
Opciones de productos
Sellos de entrada de cables
Tipo de producto | Temperatura de operación |
---|---|
Estándar | De -55 °C a 90 °C |
Bifurcación | De -55 °C a 90 °C |
Roscado | De -55 °C a 90 °C |
Bifurcación roscada | De -55 °C a 90 °C |
Roscada en ángulo recto | De -55 °C a 90 °C |
Bifurcación en ángulo recto | De -55 °C a 90 °C |
Nuestros sellos de entrada de cables (CES) termocontraíbles están diseñados para brindar un sellado hermético, donde los cables ingresan a las cajas de conexión, bulkheads u otros gabinetes. Nuestros productos de CES se fabrican con un cuerpo moldeado hecho con poliolefina termocontraíble ignífuga y adhesivo termoplástico de fusión por calor, ya sea con una tuerca moldeada o de náilon.
Aplicaciones frecuentes
- Entrada de cables a cajas de conexión, paneles y a través de bulkheads