![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/feedtrhroughs-470-445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Conductores de paso termocontraíbles para protección confiable
Los conductores de paso son a prueba de factores ambientales y brindan protección continua a un bulkhead al pasar un cable. Nuestros conductores de paso constan de una contratuerca y una junta tórica especialmente diseñadas, en cuya parte posterior se preinstala una pieza moldeada termorretráctil Raychem.La instalación de nuestros conductores de paso es fácil y sencilla: solo se aprieta la contratuerca a la parte trasera del bulkhead, lo que comprime la junta tórica y un pequeño filo establece contacto eléctrico entre el conductor y el bulkead.
Características del producto
Conductores de paso
- Protección contra la tensión
- Termocontráctil
- Puesta a tierra y unión
- Protección EMI
- Sellado hermético
- De metal o plástico
- Múltiples bifurcaciones
- Adhesivo preinstalado
- Disponibles en ángulo recto
- Evitan la deformación del plástico para sellado a largo plazo
Al aplicar aire caliente a una pieza moldeada, se forma un sello con el cable. Para los cables con protección, el conductor cuenta con la pieza moldeada Raychem y un adhesivo conductor para la continuidad eléctrica entre la protección y el bulkhead. Estas piezas moldeadas se fabrican como piezas termorretráctiles para niveles de protección de 80 dB a 100 MHz.
Conductores de paso de dos piezas
207W213 a 256
Número de material | Revestimiento preliminar | Adhesivo |
---|---|---|
-3 | /42, /86 | S1017, S1048 |
-4 | /42, /86 | S1017, S1048 |
-12 | N/A | S1255-04 |
-25 | /42, /86, /225 | S1017, S1048, S1125 |
-100 | /86, /180 | S1048, S1030 |
Conductores de paso para cable
Producto | Descripción de la pieza |
---|---|
TCFS | Pieza moldeada de longitud estándar |
TCFR | Pieza moldeada acortada |
Disponible con uno o dos lados.
La pieza moldeada está disponible en recto sin protección, 90° sin protección, recto con protección, 45° con protección o 90° con protección en material -25 o -100.
Material y acabado del conductor de paso: bronce níquel al aluminio, granallado, aleación de aluminio con revestimiento de cadmio, níquel químico con acabado de verde oliva, con recubrimiento de aleación de aluminio y con capa de acero inoxidable.
Longitud estándar de la rosca
Aplicaciones frecuentes
- Entrada de cables a cajas de conexión, paneles y a través de bulkheads