Instalación de la cinta termocontraíble de alta temperatura RT-555 (inglés)

El video de instalación de la cinta termocontraíble de alta temperatura Raychem RT-555 de TE es un producto de sellado de doble capa, de entrada lateral, recuperable térmicamente, cuya longitud se reducirá un porcentaje predeterminado al aplicar una temperatura superior a los 220 °C (428 °F).

¿Necesita ayuda con su proyecto aeroespacial?